카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
PCS 62 / SS - DIN 10B-1 chain sprocket - Stainless steel - 5/8" Pitch - Roller diameter 10.16mm
HPC
Gears and sprockets
Sprockets and chains
Chain sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v4/sprocket/chain/pcs62ss.prj},{NB=hpc_PCS62-18/SS_S},{DET=S},{PAS=5/8\"},{Z=18},{P=91.42},{D=98.3},{M=70},{A=14},{E=30},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
PAS
Pitch
ⁿ/ₐ
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
P
ØP
[mm]
D
ØD
[mm]
M
ØM
[mm]
A
ØA
[mm]
E
[mm]
HPC - PCS62-12/SS
PCS62-12/SS
5/8"
12
61.34
68.0
42
12
30
HPC - PCS62-13/SS
PCS62-13/SS
5/8"
13
66.32
73.0
47
12
30
HPC - PCS62-15/SS
PCS62-15/SS
5/8"
15
76.36
83.0
57
12
30
HPC - PCS62-16/SS
PCS62-16/SS
5/8"
16
81.37
88.0
60
14
30
HPC - PCS62-17/SS
PCS62-17/SS
5/8"
17
86.39
93.0
60
14
30
HPC - PCS62-18/SS
PCS62-18/SS
5/8"
18
91.42
98.3
70
14
30
HPC - PCS62-19/SS
PCS62-19/SS
5/8"
19
96.45
103.3
70
14
30
HPC - PCS62-20/SS
PCS62-20/SS
5/8"
20
101.49
108.4
75
14
30
HPC - PCS62-21/SS
PCS62-21/SS
5/8"
21
106.52
113.4
75
16
30
HPC - PCS62-23/SS
PCS62-23/SS
5/8"
23
116.58
123.4
80
16
30
HPC - PCS62-25/SS
PCS62-25/SS
5/8"
25
126.66
134.0
80
16
30
HPC - PCS62-30/SS
PCS62-30/SS
5/8"
30
151.87
158.8
90
20
35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성