카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
PCS 50 / SS - DIN 08B-1 chain sprocket - Stainless steel - 1/2" Pitch - Roller diameter 8.51mm
HPC
Gears and sprockets
Sprockets and chains
Chain sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v4/sprocket/chain/pcs50ss.prj},{NB=hpc_PCS50-18/SS_S},{DET=S},{PAS=1/2\"},{Z=18},{P=73.14},{D=77.8},{M=56},{A=12},{E=28},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
PAS
Pitch
ⁿ/ₐ
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
P
ØP
[mm]
D
ØD
[mm]
M
ØM
[mm]
A
ØA
[mm]
E
[mm]
HPC - PCS50-12/SS
PCS50-12/SS
1/2"
12
49.07
53.0
33
10
28
HPC - PCS50-13/SS
PCS50-13/SS
1/2"
13
53.06
57.4
37
10
28
HPC - PCS50-15/SS
PCS50-15/SS
1/2"
15
61.09
65.5
45
10
28
HPC - PCS50-16/SS
PCS50-16/SS
1/2"
16
65.10
69.5
50
12
28
HPC - PCS50-17/SS
PCS50-17/SS
1/2"
17
69.11
73.6
52
12
28
HPC - PCS50-18/SS
PCS50-18/SS
1/2"
18
73.14
77.8
56
12
28
HPC - PCS50-19/SS
PCS50-19/SS
1/2"
19
77.16
81.7
60
12
28
HPC - PCS50-20/SS
PCS50-20/SS
1/2"
20
81.19
85.8
64
12
28
HPC - PCS50-21/SS
PCS50-21/SS
1/2"
21
85.22
89.7
68
14
28
HPC - PCS50-23/SS
PCS50-23/SS
1/2"
23
93.27
98.2
70
14
28
HPC - PCS50-25/SS
PCS50-25/SS
1/2"
25
101.33
105.8
70
14
28
HPC - PCS50-30/SS
PCS50-30/SS
1/2"
30
121.50
126.1
80
16
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성