카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
PCS 50 - DIN 08B-1 chain sprocket - Steel - 1/2" Pitch - Roller diameter 8.51mm
HPC
Gears and sprockets
Sprockets and chains
Chain sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v4/sprocket/chain/pcs50.prj},{NB=hpc_PCS50-26_S},{DET=S},{PAS=1/2\"},{Z=26},{P=105.36},{D=110.0},{M=70},{A=16},{E=30},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
PAS
Pitch
ⁿ/ₐ
Z
Teeth
ⁿ/ₐ
P
[mm]
D
[mm]
M
[mm]
A
[mm]
E
[mm]
HPC - PCS50-8
PCS50-8
1/2"
8
33.18
37.2
20
10
25
HPC - PCS50-9
PCS50-9
1/2"
9
37.13
41.0
24
10
25
HPC - PCS50-10
PCS50-10
1/2"
10
41.10
45.2
26
10
25
HPC - PCS50-12
PCS50-12
1/2"
12
49.07
53.0
33
10
28
HPC - PCS50-15
PCS50-15
1/2"
15
61.09
65.5
45
10
28
HPC - PCS50-16
PCS50-16
1/2"
16
65.10
69.5
50
12
28
HPC - PCS50-18
PCS50-18
1/2"
18
73.14
77.8
56
12
28
HPC - PCS50-20
PCS50-20
1/2"
20
81.19
85.8
64
12
28
HPC - PCS50-21
PCS50-21
1/2"
21
85.22
89.7
68
14
28
HPC - PCS50-22
PCS50-22
1/2"
22
89.24
93.8
70
14
28
HPC - PCS50-23
PCS50-23
1/2"
23
93.27
98.2
70
14
28
HPC - PCS50-24
PCS50-24
1/2"
24
97.29
101.8
70
14
28
HPC - PCS50-25
PCS50-25
1/2"
25
101.33
105.8
70
14
28
HPC - PCS50-26
PCS50-26
1/2"
26
105.36
110.0
70
16
30
HPC - PCS50-27
PCS50-27
1/2"
27
109.40
114.0
70
16
30
HPC - PCS50-28
PCS50-28
1/2"
28
113.42
118.0
70
16
30
HPC - PCS50-29
PCS50-29
1/2"
29
117.46
122.0
80
16
30
HPC - PCS50-30
PCS50-30
1/2"
30
121.50
126.1
80
16
30
HPC - PCS50-31
PCS50-31
1/2"
31
125.54
130.2
90
16
30
HPC - PCS50-32
PCS50-32
1/2"
32
129.56
134.3
90
16
30
HPC - PCS50-33
PCS50-33
1/2"
33
133.60
138.4
90
16
30
HPC - PCS50-34
PCS50-34
1/2"
34
137.64
142.6
90
16
30
HPC - PCS50-35
PCS50-35
1/2"
35
141.68
146.7
90
16
30
HPC - PCS50-36
PCS50-36
1/2"
36
145.72
151.0
90
20
35
HPC - PCS50-37
PCS50-37
1/2"
37
149.76
154.6
90
20
35
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SUA / SBR - Single steel metric chain - Picth 4 to 19.05 mm
HPC
17.02.2022
System Bea 08B-1 - Sprockets for roller chains ''System Bea'' - DIN 8187 - ...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
PCS25 - Chain sprocket 1/4 " - Steel C45
HPC
17.02.2022
PTR - Idler chain sprocket - Normal applications
HPC
17.02.2022
PCS 50 / SS - DIN 08B-1 chain sprocket - Stainless steel - 1/2" Pitch - Rol...
HPC
03.08.2023
BPP - Sheet steel pillow block for light loads - 2 mounting points.Simplifi...
HPC
17.02.2022
LFM - Leadscrew - Steel - 1 right-hand thread
HPC
03.08.2023
PCS50H - Chain sprocket with hardened teeth, Pitch 12.7mm (DIN08B-1) , Roll...
HPC
03.08.2023
PCS 37 - DIN 06B-1 chain sprocket - Steel - 3/8" Pitch - Roller diameter 6....
HPC
03.08.2023
PTRss - Idler chain sprocket - Stainless steel. Simplified view
HPC
03.08.2023
PCS 62 - DIN 10B-1 chain sprocket - Steel - 5/8" Pitch - Roller diameter 10...
HPC
03.08.2023
SUA/L / SBR/L - Link for steel metric chain - Pitch 4 to 19.05 mm
HPC
17.02.2022
Q6 - Deep groove ball bearing - Steel
HPC
03.08.2023
22252 - Sprockets single 1/2“ x 5/16“ DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성