카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
PCS 37 - DIN 06B-1 chain sprocket - Steel - 3/8" Pitch - Roller diameter 6.35mm
HPC
Gears and sprockets
Sprockets and chains
Chain sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v4/sprocket/chain/pcs37.prj},{NB=hpc_PCS37-23_S},{DET=S},{PAS=3/8\"},{Z=23},{P=69.95},{D=73.5},{M=52},{A=12},{E=28},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
PAS
Pitch
ⁿ/ₐ
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
P
[mm]
D
[mm]
M
[mm]
A
[mm]
E
[mm]
HPC - PCS37-8
PCS37-8
3/8"
8
24.89
28.0
15
8
22
HPC - PCS37-9
PCS37-9
3/8"
9
27.85
31.0
18
8
22
HPC - PCS37-10
PCS37-10
3/8"
10
30.82
34.0
20
8
22
HPC - PCS37-12
PCS37-12
3/8"
12
36.80
40.0
25
8
25
HPC - PCS37-13
PCS37-13
3/8"
13
39.80
43.0
28
10
25
HPC - PCS37-14
PCS37-14
3/8"
14
42.80
46.3
31
10
25
HPC - PCS37-15
PCS37-15
3/8"
15
45.81
49.3
34
10
25
HPC - PCS37-16
PCS37-16
3/8"
16
48.82
52.3
37
10
28
HPC - PCS37-17
PCS37-17
3/8"
17
51.83
55.3
40
10
28
HPC - PCS37-18
PCS37-18
3/8"
18
54.85
58.3
43
10
28
HPC - PCS37-20
PCS37-20
3/8"
20
60.89
64.3
46
10
28
HPC - PCS37-21
PCS37-21
3/8"
21
63.91
68.0
48
12
28
HPC - PCS37-22
PCS37-22
3/8"
22
66.93
71.0
50
12
28
HPC - PCS37-23
PCS37-23
3/8"
23
69.95
73.5
52
12
28
HPC - PCS37-24
PCS37-24
3/8"
24
72.97
77.0
54
12
28
HPC - PCS37-25
PCS37-25
3/8"
25
76.00
80.0
57
12
28
HPC - PCS37-26
PCS37-26
3/8"
26
79.02
83.0
60
12
28
HPC - PCS37-27
PCS37-27
3/8"
27
82.04
86.0
60
12
28
HPC - PCS37-28
PCS37-28
3/8"
28
85.07
89.0
60
12
28
HPC - PCS37-29
PCS37-29
3/8"
29
88.09
92.0
60
12
28
HPC - PCS37-30
PCS37-30
3/8"
30
91.12
94.7
60
12
28
HPC - PCS37-32
PCS37-32
3/8"
32
97.17
101.3
65
14
30
HPC - PCS37-33
PCS37-33
3/8"
33
100.20
104.3
65
14
30
HPC - PCS37-34
PCS37-34
3/8"
34
103.23
107.3
65
14
30
HPC - PCS37-35
PCS37-35
3/8"
35
106.26
110.4
65
14
30
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SUA / SBR - Single steel metric chain - Picth 4 to 19.05 mm
HPC
17.02.2022
PTRss - Idler chain sprocket - Stainless steel. Simplified view
HPC
03.08.2023
G/PG 3 - Spur gear - Steel 20NCD2 - Module 3.0
HPC
17.02.2022
SUA/L / SBR/L - Link for steel metric chain - Pitch 4 to 19.05 mm
HPC
17.02.2022
PTR - Idler chain sprocket - Normal applications
HPC
17.02.2022
PCS 62 - DIN 10B-1 chain sprocket - Steel - 5/8" Pitch - Roller diameter 10...
HPC
03.08.2023
PCS 50 - DIN 08B-1 chain sprocket - Steel - 1/2" Pitch - Roller diameter 8....
HPC
03.08.2023
PCS 37 / SS - DIN 06B-1 chain sprocket - Stainless steel - 3/8" Pitch - Rol...
HPC
03.08.2023
PCS37H - Chain sprocket with hardened teeth, Pitch 9.525mm (DIN06B-1) , Rol...
HPC
03.08.2023
MAE-K-STL-UCP-GG - Ball Pillow Block Bearings UCP, Grey Cast Iron
MÄDLER
26.04.2024
SBS - Single metric chain - Stainless steel - Pitch 9.52 to 19.05 mm
HPC
17.02.2022
MBEX - Hexagonal ended handle - for use with manually operated bevel gearbo...
HPC
17.02.2022
PCS50H - Chain sprocket with hardened teeth, Pitch 12.7mm (DIN08B-1) , Roll...
HPC
03.08.2023
Modèle A1-01-06 - Pignon à chaine simple norme BS
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성