카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
AT 5 - AT type belt - Polyurethane with steel reinforcements - AT5 Pitch - Width 10 to 25 mm
HPC
Gears and sprockets
Positioning pulleys and belts
AT-type closed belts
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v4/positioning/at_closed/at5.prj},{NB=hpc_AT5/545/25_s},{DET=s},{L=545},{Z=109},{LG=25},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
LG
Width
[mm]
HPC - AT5/225/10
AT5/225/10
225
45
10
HPC - AT5/225/16
AT5/225/16
225
45
16
HPC - AT5/225/25
AT5/225/25
225
45
25
HPC - AT5/255/10
AT5/255/10
255
51
10
HPC - AT5/255/16
AT5/255/16
255
51
16
HPC - AT5/255/25
AT5/255/25
255
51
25
HPC - AT5/280/10
AT5/280/10
280
56
10
HPC - AT5/280/16
AT5/280/16
280
56
16
HPC - AT5/280/25
AT5/280/25
280
56
25
HPC - AT5/300/10
AT5/300/10
300
60
10
HPC - AT5/300/16
AT5/300/16
300
60
16
HPC - AT5/300/25
AT5/300/25
300
60
25
HPC - AT5/330/10
AT5/330/10
330
66
10
HPC - AT5/330/16
AT5/330/16
330
66
16
HPC - AT5/330/25
AT5/330/25
330
66
25
HPC - AT5/340/10
AT5/340/10
340
68
10
HPC - AT5/340/16
AT5/340/16
340
68
16
HPC - AT5/340/25
AT5/340/25
340
68
25
HPC - AT5/375/10
AT5/375/10
375
75
10
HPC - AT5/375/16
AT5/375/16
375
75
16
HPC - AT5/375/25
AT5/375/25
375
75
25
HPC - AT5/390/10
AT5/390/10
390
78
10
HPC - AT5/390/16
AT5/390/16
390
78
16
HPC - AT5/390/25
AT5/390/25
390
78
25
HPC - AT5/420/10
AT5/420/10
420
84
10
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성