카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
ZH 1.5 - Helical gear - Crossed axis - Machined plastic - Module 1.5
HPC
Gears and sprockets
Helical gears
Crossed axis helical gears
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v4/hel_gear/cross/zh15.prj},{NB=hpc_ZH1.5-40_DP},{MAT=Plastique},{TYP=ZH},{FORM=DP},{MOD=1.5},{Z=40},{P=84.85},{D=87.85},{M=36},{A=12},{MAS=0.1185},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
P
PCD
[mm]
D
Outside dia.
[mm]
M
Boss dia.
[mm]
A
Bore
[mm]
MAS
Weight
[kg]
HPC - ZH1.5-10
ZH1.5-10
Plastic
1.5
10
21.21
24.21
20
8
0.0092
HPC - ZH1.5-12
ZH1.5-12
Plastic
1.5
12
25.46
28.46
20
8
0.0122
HPC - ZH1.5-15
ZH1.5-15
Plastic
1.5
15
31.82
34.82
25
8
0.0200
HPC - ZH1.5-16
ZH1.5-16
Plastic
1.5
16
33.94
36.94
25
8
0.0221
HPC - ZH1.5-20
ZH1.5-20
Plastic
1.5
20
42.43
45.43
25
8
0.0320
HPC - ZH1.5-22
ZH1.5-22
Plastic
1.5
22
46.67
49.67
28
10
0.0384
HPC - ZH1.5-25
ZH1.5-25
Plastic
1.5
25
53.03
56.03
28
10
0.0480
HPC - ZH1.5-26
ZH1.5-26
Plastic
1.5
26
55.15
58.15
28
10
0.0515
HPC - ZH1.5-30
ZH1.5-30
Plastic
1.5
30
63.64
66.64
30
12
0.0668
HPC - ZH1.5-35
ZH1.5-35
Plastic
1.5
35
74.25
77.25
30
12
0.0890
HPC - ZH1.5-36
ZH1.5-36
Plastic
1.5
36
76.37
79.37
36
12
0.0978
HPC - ZH1.5-40
ZH1.5-40
Plastic
1.5
40
84.85
87.85
36
12
0.1185
HPC - ZH1.5-42
ZH1.5-42
Plastic
1.5
42
89.10
92.10
36
12
0.1297
HPC - ZH1.5-45
ZH1.5-45
Plastic
1.5
45
95.46
98.46
36
12
0.1475
HPC - ZH1.5-46
ZH1.5-46
Plastic
1.5
46
97.58
100.58
36
12
0.1537
HPC - ZH1.5-50
ZH1.5-50
Plastic
1.5
50
106.07
109.07
48
12
0.1901
HPC - ZH1.5-52
ZH1.5-52
Plastic
1.5
52
110.31
113.31
48
12
0.2040
HPC - ZH1.5-55
ZH1.5-55
Plastic
1.5
55
116.67
119.67
48
12
0.2259
HPC - ZH1.5-56
ZH1.5-56
Plastic
1.5
56
118.79
121.79
48
12
0.2334
HPC - ZH1.5-60
ZH1.5-60
Plastic
1.5
60
127.28
130.28
48
12
0.2651
HPC - ZH1.5-62
ZH1.5-62
Plastic
1.5
62
131.52
134.52
48
12
0.2817
HPC - ZH1.5-65
ZH1.5-65
Plastic
1.5
65
137.89
140.89
48
12
0.3077
HPC - ZH1.5-66
ZH1.5-66
Plastic
1.5
66
140.01
143.01
48
12
0.3166
HPC - ZH1.5-70
ZH1.5-70
Plastic
1.5
70
148.49
151.49
48
15
0.3537
HPC - ZH1.5-75
ZH1.5-75
Plastic
1.5
75
159.10
162.10
48
15
0.4031
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성