카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
H 1 - Helical gear - Crossed axis - Steel - Module 1.0
HPC
Gears and sprockets
Helical gears
Crossed axis helical gears
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v4/hel_gear/cross/h1.prj},{NB=hpc_H1-46_DP},{MAT=Acier},{TYP=H},{FORM=DP},{MOD=1.0},{Z=46},{P=65.05},{D=67.05},{M=20},{A=8},{MAS=0.225},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
P
PCD
[mm]
D
Outside dia.
[mm]
M
Boss dia.
[mm]
A
Bore
[mm]
MAS
Weight
[kg]
HPC - H1-9
H1-9
Steel
1.0
9
14.14
16.14
11
6
0.014
HPC - H1-10
H1-10
Steel
1.0
10
14.14
16.14
11
6
0.014
HPC - H1-15
H1-15
Steel
1.0
15
21.21
23.21
15
6
0.034
HPC - H1-16
H1-16
Steel
1.0
16
22.63
24.63
15
6
0.037
HPC - H1-20
H1-20
Steel
1.0
20
28.28
30.28
15
6
0.050
HPC - H1-25
H1-25
Steel
1.0
25
35.36
37.36
20
8
0.081
HPC - H1-26
H1-26
Steel
1.0
26
36.77
38.77
20
8
0.086
HPC - H1-30
H1-30
Steel
1.0
30
42.43
44.43
20
8
0.108
HPC - H1-35
H1-35
Steel
1.0
35
49.50
51.50
20
8
0.139
HPC - H1-36
H1-36
Steel
1.0
36
50.91
52.91
20
8
0.146
HPC - H1-40
H1-40
Steel
1.0
40
56.57
58.57
20
8
0.175
HPC - H1-46
H1-46
Steel
1.0
46
65.05
67.05
20
8
0.225
HPC - H1-50
H1-50
Steel
1.0
50
70.71
72.71
25
10
0.273
HPC - H1-56
H1-56
Steel
1.0
56
79.20
81.20
25
10
0.335
HPC - H1-60
H1-60
Steel
1.0
60
84.85
86.85
25
10
0.379
HPC - H1-66
H1-66
Steel
1.0
66
93.34
95.34
25
10
0.452
HPC - H1-70
H1-70
Steel
1.0
70
98.99
100.99
25
10
0.504
HPC - H1-76
H1-76
Steel
1.0
76
107.48
109.45
25
10
0.588
HPC - H1-80
H1-80
Steel
1.0
80
113.14
115.14
25
10
0.649
HPC - H1-84
H1-84
Steel
1.0
84
118.79
120.79
25
10
0.712
HPC - H1-90
H1-90
Steel
1.0
90
127.28
129.28
30
12
0.812
HPC - H1-100
H1-100
Steel
1.0
100
141.42
143.42
30
12
0.995
HPC - H1-120
H1-120
Steel
1.0
120
169.71
171.71
40
15
1.418
HPC - H1-130
H1-130
Steel
1.0
130
183.85
185.85
50
20
1.658
HPC - H1-150
H1-150
Steel
1.0
150
212.13
214.13
50
20
2.197
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성