카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
QNUP - Single row cylindrical roller bearings - One fixed internal flange and one free internal flange
HPC
Linear components
Rotary motion
Radial ball bearings
Steel ball bearings
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/rotary/radial/steel/qnup.prj},{NB=hpc_QNUP307-J},{REF=QNUP307-J},{D=35},{D1=80},{B=21},{CD=74},{CS=62},{VLG=8415},{VLH=9900},{MAS=0.510},{INFO=INFO},{PPATH=qnup_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
Ød
[mm]
D1
ØD1
[mm]
B
[mm]
CD
Dynamic load
[C]
CS
Static load
[Co]
VLG
Speed lubricant grease
[t/min]
VLH
Speed lubricant oil
[mm]
MAS
Weight
[kg]
HPC - QNUP203-M
QNUP203-M
17
40
12
17
14
16830
19800
0.073
HPC - QNUP2203-P
QNUP2203-P
17
40
16
23
21
16830
19800
0.970
HPC - QNUP204-P
QNUP204-P
20
47
14
25
22
14535
17100
0.120
HPC - QNUP205-J
QNUP205-J
25
52
15
28
26
12240
14400
0.140
HPC - QNUP2205-M
QNUP2205-M
25
52
18
33
33
12240
14400
0.170
HPC - QNUP206-P
QNUP206-P
30
62
16
43
36
10710
12600
0.220
HPC - QNUP2206-J
QNUP2206-J
30
62
20
54
48
10710
12600
0.270
HPC - QNUP207-J
QNUP207-J
35
72
17
55
47
9180
10800
0.320
HPC - QNUP2207-P
QNUP2207-P
35
72
23
68
62
9180
10800
0.610
HPC - QNUP307-J
QNUP307-J
35
80
21
74
62
8415
9900
0.510
HPC - QNUP2307-J
QNUP2307-J
35
80
31
104
96
8415
9900
0.750
HPC - QNUP208-J
QNUP208-J
40
80
18
61
52
8415
9900
0.400
HPC - QNUP2308-J
QNUP2308-J
40
90
33
126
118
7268
8550
0.980
HPC - QNUP209-J
QNUP209-J
45
85
19
68
63
7268
8550
0.450
HPC - QNUP210-P
QNUP210-P
50
90
20
72
68
6885
8100
0.510
HPC - QNUP2310-J
QNUP2310-J
50
110
40
182
182
6120
7200
1.800
HPC - QNUP211-J
QNUP211-J
55
100
21
95
93
6120
7200
0.690
HPC - QNUP311-P
QNUP311-P
55
120
29
153
140
5355
6300
1.550
HPC - QNUP212-J
QNUP212-J
60
110
22
106
100
5738
6750
0.860
HPC - QNUP213-M
QNUP213-M
65
120
23
120
116
5126
6030
1.100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성