카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
SHTP - DryLin®
HPC
Linear components
Drive modules
DryLin® Linear tables
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/modules/drylin/shtp.prj},{NB=hpc_SHTP-01-12-250_125},{REF=SHTP-01-12-250},{POS=125},{COURSE=250},{CORMAX=750},{PPRF=0.35},{SPPRF=0.11},{PART=films lisses et écrous en iglidur® J},{A=85},{AI=30},{H=36},{E1=70},{E2=73.0},{L=90},{F=2},{R=42},{LT=30},{TK=10},{TS=6.6},{S=6.3},{SG=M6},{D=12},{T=TR 10x2},{L2=17},{D2=TR 10x2},{HA=16},{H1=32},{COR=250},{CHARGE=Tableaux de charge},{INFO=INFO},{PPATH=shtp_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
COURSE
Stroke
[mm]
CORMAX
Max stroke
[mm]
PPRF
Weight of aluminium profile
[kg]
SPPRF
Weight of aluminium profile, for additional 100mm
[kg]
PART
Special features
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AI
[mm]
H
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
L
l
[mm]
F
f
[mm]
R
[mm]
LT
lt
[mm]
TK
tk
[mm]
TS
ts
[mm]
S
s
[mm]
SG
sg
[mm]
D
d
[mm]
T
[mm]
L2
l2
[mm]
D2
d2 standard
[mm]
HA
ha
[mm]
H1
[mm]
HPC - SHTP-01-06-100
SHTP-01-06-100
100
300
0.11
0.06
Square carriage with 4 sy...
45
45
19
38
36.5
67
1
25
11
8
4.2
5.0
-
6
M8
15
M8
9
18
HPC - SHTP-01-06-250
SHTP-01-06-250
250
300
0.11
0.06
Square carriage with 4 sy...
45
45
19
38
36.5
67
1
25
11
8
4.2
5.0
-
6
M8
15
M8
9
18
HPC - SHTP-01-12-100
SHTP-01-12-100
100
750
0.35
0.11
Special features
85
30
36
70
73.0
90
2
42
30
10
6.6
6.3
M6
12
TR 10x2
17
TR 10x2
16
32
HPC - SHTP-01-12-250
SHTP-01-12-250
250
750
0.35
0.11
Special features
85
30
36
70
73.0
90
2
42
30
10
6.6
6.3
M6
12
TR 10x2
17
TR 10x2
16
32
HPC - SHTP-01-12-500
SHTP-01-12-500
500
750
0.35
0.11
Special features
85
30
36
70
73.0
90
2
42
30
10
6.6
6.3
M6
12
TR 10x2
17
TR 10x2
16
32
HPC - SHTP-02-12-100
SHTP-02-12-100
100
750
0.35
0.11
-
85
30
36
70
73.0
90
2
42
30
10
6.6
6.3
M6
12
TR 10x2
17
TR 10x2
16
32
HPC - SHTP-02-12-250
SHTP-02-12-250
250
750
0.35
0.11
-
85
30
36
70
73.0
90
2
42
30
10
6.6
6.3
M6
12
TR 10x2
17
TR 10x2
16
32
HPC - SHTP-02-12-500
SHTP-02-12-500
500
750
0.35
0.11
-
85
30
36
70
73.0
90
2
42
30
10
6.6
6.3
M6
12
TR 10x2
17
TR 10x2
16
32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성