카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
LWL 9 - R - Rail - Precision linear slide IKO - Size 9 - Dynamic load from 1070 N to 2080 N
HPC
Linear components
Linear guidance
IKO Precision linear slides
LWL Linear ball slides IKO
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/precision/lwl/lwl9_r.prj},{NB=hpc_LWL9-240},{REF=LWL9-240},{L=240},{NBT=12},{LMAX=860},{W=9},{H4=6},{D3=3.5},{D4=6},{H=3.5},{E=10},{F=20},{TRF=M3 x 8},{MAS=35},{INFO=INFO},{X=0.000},{MN=LWLC9},{MNX=LWLC9...B},{SP=},{HM=3.500},{H1=2.000},{LS=820.000},{EMIN=4.500},{EMINJ=8.500},{EMAXJ=18.500},{L1=21.100},{L4=21.100},{A=2.500},{C=2.000},{LMIN=29.00},{LEND=840.00},{RK=0.79},{KX=4.65},{KY=4.00},{LC=1.25},{GC=4.399},{MR=0.40},{RV=0.225},{RH=0.122},{GRX=0.40},{GRY=0.50},{GR=1.00},{DC=0.50},{IX=2.50},{IY=0.30},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
NBT
Nb. of holes
ⁿ/ₐ
W
[mm]
H4
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
TRF
Rail mounting holes
[mm]
MAS
Weight (per 100mm)
[g]
HPC - LWL9-60
LWL9-60
60
3
9
6
3.5
6
3.5
10
20
M3 x 8
35
HPC - LWL9-120
LWL9-120
120
6
9
6
3.5
6
3.5
10
20
M3 x 8
35
HPC - LWL9-160
LWL9-160
160
8
9
6
3.5
6
3.5
10
20
M3 x 8
35
HPC - LWL9-240
LWL9-240
240
12
9
6
3.5
6
3.5
10
20
M3 x 8
35
HPC - LWL9-280
LWL9-280
280
14
9
6
3.5
6
3.5
10
20
M3 x 8
35
HPC - LWL9-480
LWL9-480
480
24
9
6
3.5
6
3.5
10
20
M3 x 8
35
HPC - LWL9-720
LWL9-720
720
36
9
6
3.5
6
3.5
10
20
M3 x 8
35
HPC - LWL9-860
LWL9-860
860
43
9
6
3.5
6
3.5
10
20
M3 x 8
35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성