카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
LRX 25 - R - Rail - Precision linear roller way IKO - Size 25 - Dynamic load from 31200 N to 35400 N
HPC
Linear components
Linear guidance
IKO Precision linear slides
LRX Linear roller slides IKO
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/precision/lrx/lrx25_r.prj},{NB=hpc_LRX25-840},{REF=LRX25-840},{L=840},{NBT=14},{X=0.000},{LMAX=3000},{W=23},{H4=24.5},{D3=7},{D4=11},{H=9},{E=30},{F=60},{MAS=3.59},{NS=1},{HX=36.00},{H1=6.00},{NTR=23.50},{W2=70.00},{W3=28.50},{W4=6.50},{L1=98.00},{L2=45.00},{L3=60.00},{L4=107.00},{L1X=98.00},{L5=0.00},{L6=40.00},{D1=7.00},{M1=8.00},{H2=10.00},{H3=5.00},{H5=5.00},{H6=0.00},{FX=60.00},{LENDX=2940.00},{LENDH=2970.00},{LS=2880.00},{NMAX=8.00},{ENOM=30.00},{EMIN=9.00},{EMINJ=17.00},{EMAXJ=54.00},{A1=15.50},{A2=0.00},{B1=15.00},{B2=40.00},{L1J=113.00},{H3J=4.00},{A3=6.00},{A4=12.00},{B3=0.00},{B4=0.00},{M1J=3.00},{DPT1J=6.00},{M2J=4.00},{DPT2J=8.00},{LQ4=118.00},{ETR=15.20},{UN1=3.28},{UN2=5.57},{UNS=9.50},{UNV=4.60}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
NBT
N° of holes
ⁿ/ₐ
W
[mm]
H4
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
VFR
Rail mounting screw
[mm]
MAS
Weight (per meter)
[kg]
HPC - LRX25-240
LRX25-240
240
4
23
24.5
7
11
9
30
60
M6 x 25
3.59
HPC - LRX25-480
LRX25-480
480
8
23
24.5
7
11
9
30
60
M6 x 25
3.59
HPC - LRX25-660
LRX25-660
660
11
23
24.5
7
11
9
30
60
M6 x 25
3.59
HPC - LRX25-840
LRX25-840
840
14
23
24.5
7
11
9
30
60
M6 x 25
3.59
HPC - LRX25-1020
LRX25-1020
1020
17
23
24.5
7
11
9
30
60
M6 x 25
3.59
HPC - LRX25-1200
LRX25-1200
1200
20
23
24.5
7
11
9
30
60
M6 x 25
3.59
HPC - LRX25-1500
LRX25-1500
1500
25
23
24.5
7
11
9
30
60
M6 x 25
3.59
HPC - LRX25-3000
LRX25-3000
3000
50
23
24.5
7
11
9
30
60
M6 x 25
3.59
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성