카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
LRX 20 - R - Rail - Precision linear roller way IKO - Size 20 - Dynamic load from 19200 N to 24700 N
HPC
Linear components
Linear guidance
IKO Precision linear slides
LRX Linear roller slides IKO
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/precision/lrx/lrx20_r.prj},{NB=hpc_LRX20-840},{REF=LRX20-840},{L=840},{NBT=14},{X=0},{LMAX=1980},{W=20},{H4=21},{D3=6},{D4=9.5},{H=8.5},{E=30},{F=60},{MAS=2.73},{TD=10.94},{NS=1},{HX=30.00},{H1=5.00},{NTR=21.50},{W2=63.00},{W3=26.50},{W4=5.00},{L1=85.20},{L2=40.00},{L3=51.60},{L4=94.00},{L1X=85.20},{L5=0.00},{L6=35.00},{D1=0.00},{M1=6.00},{H2=10.00},{H3=4.00},{H5=3.50},{H6=0.00},{FX=60.00},{LENDX=1920.00},{LENDH=1950.00},{LS=1860.00},{NMAX=8.00},{ENOM=30.00},{EMIN=8.00},{EMINJ=16.00},{EMAXJ=54.00},{A1=12.00},{A2=0.00},{B1=13.50},{B2=36.00},{L1J=121.00},{H3J=2.00},{A3=5.00},{A4=10.00},{B3=0.00},{B4=0.00},{M1J=3.00},{DPT1J=6.00},{M2J=4.00},{DPT2J=8.00},{LQ4=125.00},{ETR=13.00},{UN1=3.03},{UN2=5.03},{UNS=8.50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
NBT
[mm]
W
[mm]
H4
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
VFR
Rail mounting screw
[mm]
MAS
Weight (per meter)
[kg]
HPC - LRX20-240
LRX20-240
240
4
20
21
6
9.5
8.5
30
60
M5 x 20
2.73
HPC - LRX20-480
LRX20-480
480
8
20
21
6
9.5
8.5
30
60
M5 x 20
2.73
HPC - LRX20-660
LRX20-660
660
11
20
21
6
9.5
8.5
30
60
M5 x 20
2.73
HPC - LRX20-840
LRX20-840
840
14
20
21
6
9.5
8.5
30
60
M5 x 20
2.73
HPC - LRX20-1020
LRX20-1020
1020
17
20
21
6
9.5
8.5
30
60
M5 x 20
2.73
HPC - LRX20-1200
LRX20-1200
1200
20
20
21
6
9.5
8.5
30
60
M5 x 20
2.73
HPC - LRX20-1500
LRX20-1500
1500
25
20
21
6
9.5
8.5
30
60
M5 x 20
2.73
HPC - LRX20-1980
LRX20-1980
1980
33
20
21
6
9.5
8.5
30
60
M5 x 20
2.73
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성