카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
BWU - Compact precision slide IKO - High rigidity, reduced stroke length
HPC
Linear components
Linear guidance
IKO Precision linear slides
BWU Compact precision slides IKO
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/precision/bwu/bwu.prj},{NB=hpc_BWU30-75_0},{REF=BWU30-75},{POS=0},{MASTB=93.80},{MASBN=76.10},{W=30},{H=12},{H1=3.40},{N=6.00},{L=75},{C=46},{W1=14},{L1=55},{L2=25},{NBT=8},{MMAX=M3 x 3.50},{W2=-},{L3=37.50},{D=6.50},{T=1.00},{W3=18},{H2=7.50},{W4=-},{N1=2},{P=30},{NBD1=3},{D1=3.50},{D2=6.50},{H4=4.50},{CHD=2220},{CHS=3910},{CHM=1300},{MOS=37.2},{INFO=INFO},{PPATH=bwu_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
MASTB
Weight of table
[g]
MASBN
Weight of frame
[g/m]
W
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
N
[mm]
L
[mm]
C
Max. stroke
[mm]
W1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
NBT
Nb. of holes M
[mm]
MMAX
M. Max. depth threaded hole
[mm]
W2
[mm]
L3
[mm]
D
[mm]
T
[mm]
W3
[mm]
H2
[mm]
W4
[mm]
N1
[mm]
P
[mm]
NBD1
Nb. of holes d1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H4
[mm]
CHD
Dynamic load C
[N]
CHS
Static load Co
[N]
CHM
Max. load F
[N]
MOS
Static moment To
[Nm]
HPC - BWU25-45
BWU25-45
41.60
24.30
25
9
1.80
5.50
45
26
10
25
-
4
M3 x 3.00
-
-
-
0.90
14
5.20
-
1
30
2
3.50
6.00
3.20
927
1510
504
11.3
HPC - BWU25-60
BWU25-60
55.70
33.00
25
9
1.80
5.50
60
36
10
25
-
4
M3 x 3.00
-
-
-
0.90
14
5.20
-
1
30
2
3.50
6.00
3.20
1150
2060
688
15.4
HPC - BWU25-75
BWU25-75
68.40
40.80
25
9
1.80
5.50
75
46
10
55
25
8
M3 x 3.00
-
37.50
6.50
0.90
14
5.20
-
2
30
3
3.50
6.00
3.20
1360
2610
871
19.5
HPC - BWU30-45
BWU30-45
56.90
45.40
30
12
3.40
6.00
45
28
14
25
-
4
M3 x 3.50
-
-
-
1.00
18
7.50
-
1
30
2
3.50
6.50
4.50
1480
2200
733
20.9
HPC - BWU30-60
BWU30-60
76.10
61.50
30
12
3.40
6.00
60
34
14
25
-
4
M3 x 3.50
-
-
-
1.00
18
7.50
-
1
30
2
3.50
6.50
4.50
1820
3180
1060
30.2
HPC - BWU30-75
BWU30-75
93.80
76.10
30
12
3.40
6.00
75
46
14
55
25
8
M3 x 3.50
-
37.50
6.50
1.00
18
7.50
-
2
30
3
3.50
6.50
4.50
2220
3910
1300
37.2
HPC - BWU40-60
BWU40-60
125.00
93.00
40
14
3.50
8.00
60
38
20
40
-
4
M4 x 4.50
-
-
-
1.00
24
8.50
-
1
40
2
4.50
8.00
4.50
2390
3440
1150
43.3
HPC - BWU40-80
BWU40-80
167.00
125.00
40
14
3.50
8.00
80
46
20
40
-
4
M4 x 4.50
-
-
-
1.00
24
8.50
-
1
40
2
4.50
8.00
4.50
3090
4970
1660
62.6
HPC - BWU40-100
BWU40-100
207.00
155.00
40
14
3.50
8.00
100
62
20
80
40
8
M4 x 4.50
-
50.00
8.00
1.00
24
8.50
-
2
40
3
4.50
8.00
4.50
3580
6110
2040
77.0
HPC - BWU60-60
BWU60-60
195.00
194.00
60
16
3.60
9.00
60
32
36
40
-
4
M4 x 5.00
-
-
-
1.10
42
10.00
23
1
40
4
4.50
8.00
4.50
3660
4930
2640
107.0
HPC - BWU60-80
BWU60-80
261.00
261.00
60
16
3.60
9.00
80
44
36
40
-
4
M4 x 5.00
-
-
-
1.10
42
10.00
23
1
40
4
4.50
8.00
4.50
4570
6780
2260
148.0
HPC - BWU60-100
BWU60-100
321.00
325.00
60
16
3.60
9.00
100
54
36
80
40
8
M4 x 5.00
23
50.00
8.00
1.10
42
10.00
23
2
40
6
4.50
8.00
4.50
5410
8630
2880
188.0
HPC - BWU60-120
BWU60-120
286.00
391.00
60
16
3.60
9.00
120
66
36
100
40
8
M4 x 5.00
23
60.00
8.00
1.10
42
10.00
23
2
40
6
4.50
8.00
4.50
6200
10500
3490
228.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성