카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
TW01-15 - Carriage - Linear slide DryLin® T - Size 15 - Loads up to 2000N
HPC
Linear components
Linear guidance
DryLin linear slides (polymer bushing)
DryLin® T Linear slides
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/drylin/t/tw0115.prj},{NB=hpc_TW-01-15},{REF=TW-01-15},{H=24},{A=47},{C=74},{A1=16.0},{A2=38},{C1=50},{C2=30},{C3=9},{H1=4.0},{H5=16.0},{K2=M 5},{K3=M 4},{INFO=INFO},{AM=1,5},{LL=''},{HKA=NO},{VERS=1.000},{GEW=0.11}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
H
±0.35
[mm]
A
[mm]
C
Max.
[mm]
A1
±0.35
[mm]
A2
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
H1
±0.35
[mm]
H5
[mm]
K2
Thread
ⁿ/ₐ
K3
For screw DIN 912
ⁿ/ₐ
HPC - TW-01-15
TW-01-15
24
47
74
16.0
38
50
30
9
4.0
16.0
M 5
M 4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성