카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
LSAG8 - Precision linear rotary ball splines IKO - Size 8 - Dynamic load up to 1176 N
HPC
Linear components
Linear guidance
IKO Ball splined shafts
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/ball/lsag8.prj},{NB=hpc_LSAG8-300},{REF=LSAG8-300},{D4=8},{D2=7},{L=300},{LMAX=500},{TD=-},{D=-},{L1=-},{L2=-},{W=-},{I=-},{T1=-},{D1=-},{B=-},{E=-},{T=-},{PCD=-},{D3=-},{C=-},{C0=-},{MTD=-},{T0=-},{TX=-},{MASA=39},{MAS=-},{INFO=INFO},{LX=300},{X=1},{Y=0.753},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D4
ØD4 (0/-0.015)
[mm]
D2
ØD2
[mm]
L
[mm]
LMAX
Max. length
[mm]
TD
Type of bearing
ⁿ/ₐ
D
ØD (0/-0.013)
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
W
[mm]
I
[mm]
T1
[mm]
D1
ØD1
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
T
[mm]
PCD
ØPCD
[mm]
D3
ØD3
[mm]
C
Basic dynamic load
[N]
C0
Basic static load
[N]
MTD
Dynamic torque
[Nm]
T0
Static torque
[Nm]
TX
Static moment
[(Nm)1]
MASA
Weight/100mm
[g]
MAS
Masse
[g]
HPC - LSAG8-150
LSAG8-150
8
7
150
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
39
-
HPC - LSAG8-200
LSAG8-200
8
7
200
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
39
-
HPC - LSAG8-250
LSAG8-250
8
7
250
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
39
-
HPC - LSAG8-300
LSAG8-300
8
7
300
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
39
-
HPC - LSAG8-400
LSAG8-400
8
7
400
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
39
-
HPC - LSAG8-500
LSAG8-500
8
7
500
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
39
-
HPC - LSAG8-C
LSAG8-C
8
-
-
-
Standard
15
35
14.6
2.5
8.5
1.5
-
-
-
-
-
-
1176
1372
5.49
6.17
3.23-21.56
-
15.5
HPC - LSAG8F-C
LSAG8F-C
8
-
-
-
Flanged
15
25
14.6
-
-
-
28
22
9
3.8
22
3.4
1176
1372
5.49
6.17
3.23-21.56
-
23.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성