카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
LSAG10 - Precision linear rotary ball splines IKO - Size 10 - Dynamic load up to 1862 N
HPC
Linear components
Linear guidance
IKO Ball splined shafts
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/ball/lsag10.prj},{NB=hpc_LSAG10-400},{REF=LSAG10-400},{D4=10},{D2=8.9},{L=400},{LMAX=600},{TD=-},{D=-},{L1=-},{L2=-},{W=-},{I=-},{T1=-},{D1=-},{B=-},{E=-},{T=-},{PCD=-},{D3=-},{C=-},{C0=-},{MTD=-},{T0=-},{TX=-},{MASA=60.5},{MAS=-},{INFO=INFO},{LX=400},{X=1},{Y=0.753},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D4
ØD4 (0/-0.015)
[mm]
D2
ØD2
[mm]
L
[mm]
LMAX
Max. length
[mm]
TD
Type of bearing
ⁿ/ₐ
D
ØD (0/-0.013)
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
W
[mm]
I
[mm]
T1
[mm]
D1
ØD1
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
T
[mm]
PCD
ØPCD
[mm]
D3
ØD3
[mm]
C
Basic dynamic load
[N]
C0
Basic static load
[N]
MTD
Dynamic torque
[Nm]
T0
Static torque
[Nm]
TX
Static moment
[(Nm)1]
MASA
Weight/100mm
[g]
MAS
Masse
[g]
HPC - LSAG10-200
LSAG10-200
10
8.9
200
600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60.5
-
HPC - LSAG10-300
LSAG10-300
10
8.9
300
600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60.5
-
HPC - LSAG10-400
LSAG10-400
10
8.9
400
600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60.5
-
HPC - LSAG10-500
LSAG10-500
10
8.9
500
600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60.5
-
HPC - LSAG10-600
LSAG10-600
10
8.9
600
600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60.5
-
HPC - LSAG10-C
LSAG10-C
10
-
-
-
Standard
19
30
18.2
3
11
1.8
-
-
-
-
-
-
1862
2156
10.78
12.74
6.96-41.16
-
31.5
HPC - LSAG10F-C
LSAG10F-C
10
-
-
-
Flanged
19
30
18.2
-
-
-
36
28
10
4.1
28
4.5
1862
2156
10.78
12.74
6.96-41.16
-
45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성