카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
GE-C - Spherical bearing DIN 648 - Hard chrome / Teflon contact
HPC
Linear components
Hinge and ball joints
Spherical bearing
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/hinge/spherical/gec.prj},{NB=hpc_GE12C_0},{REF=GE12C},{D2=12 ( +/-0.008 )},{D=22 ( +/-0.009 )},{D1=18.0},{S=10},{C=7},{ALPHA=0},{CS=28500},{CD=11400},{MAS=10},{INFO=INFO},{D2X=12.000},{DX=22.000},{ALPHAX=11},{PPATH=gec_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
S
S ( +/-0.12 )
[mm]
C
C ( +/-0.24 )
[mm]
CS
Static load capacity
[N]
CD
Dynamic load capacity
[N]
MAS
Weight
[g]
HPC - GE6C
GE6C
6 ( +/-0.008 )
14 ( +/-0.008 )
10.0
6
4
9000
3600
4
HPC - GE8C
GE8C
8 ( +/-0.008 )
16 ( +/-0.008 )
13.0
8
5
14600
5850
7
HPC - GE10C
GE10C
10 ( +/-0.008 )
19 ( +/-0.009 )
16.0
9
6
21600
8650
10
HPC - GE12C
GE12C
12 ( +/-0.008 )
22 ( +/-0.009 )
18.0
10
7
28500
11400
10
HPC - GE15C
GE15C
15 ( +/-0.008 )
26 ( +/-0.009 )
22.0
12
9
44000
17600
20
HPC - GE17C
GE17C
17 ( +/-0.008 )
30 ( +/-0.009 )
25.0
14
10
56000
22400
30
HPC - GE20C
GE20C
20 ( +/-0.010 )
35 ( +/-0.011 )
29.0
16
12
78000
31500
60
HPC - GE25C
GE25C
25 ( +/-0.010 )
42 ( +/-0.011 )
35.5
20
16
127000
51000
110
HPC - GE30C
GE30C
30 ( +/-0.010 )
47 ( +/-0.011 )
40.7
22
18
166000
65500
140
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성