카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
CLMss - Male clevis end - Stainless steel
HPC
Linear components
Hinge and ball joints
Clevis components
Clevis components - Short series
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/hinge/clevis/short/clmss.prj},{NB=hpc_CLMSS-6},{REF=CLMSS-6},{D1=6},{D2=M6x1},{B=6},{A1=12},{L1=31},{L2=24},{L3=11},{L4=15.0},{G=9.0},{F=0.5},{MAS=21},{D2M=6},{P=1.00},{INFO=INFO},{CH=0.750},{K=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D1
ØD1H9
[mm]
D2
ØD2
[mm]
B
[mm]
A1
h11
[mm]
L1
+/-0.5
[mm]
L2
+/-0.3
[mm]
L3
[mm]
L4
+/-0.2
[mm]
G
+/-0.5
[mm]
F
f +/-0.2
[mm]
MAS
Weight
[g]
HPC - CLMSS-4
CLMSS-4
4
M4x0.7
4
8
21
16
6
10.0
6.0
0.5
6
HPC - CLMSS-5
CLMSS-5
5
M5x0.8
5
10
26
20
8
12.5
7.5
0.5
12
HPC - CLMSS-6
CLMSS-6
6
M6x1
6
12
31
24
11
15.0
9.0
0.5
21
HPC - CLMSS-8
CLMSS-8
8
M8x1.25
8
16
42
32
14
20.0
12.0
0.5
51
HPC - CLMSS-10
CLMSS-10
10
M10x1.5
10
20
52
40
18
25.0
15.0
0.5
98
HPC - CLMSS-12
CLMSS-12
12
M12x1.75
12
24
62
48
22
30.0
18.0
0.5
168
HPC - CLMSS-16
CLMSS-16
16
M16x2
16
32
83
64
30
40.0
24.0
1.0
397
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성