카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
DKN - Miniature GERWAH® Bellows coupling clamp fixing - Torque: 0.4 to 10Nm. Simplified drawing
HPC
Power transmission parts
Positioning couplings
Bellows GERWAH couplings
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/positioning/gerwah/dkn.prj},{NB=hpc_DKN18-26 3/3},{D1=3},{D2=3},{CLAV1=S},{CLAV2=S},{CN=1.8},{RAD=0.10},{AXI=0.25},{RT=748},{J=11.0},{MAS=12},{AS=Ø6},{DX1=3.000},{DX11=10.000},{DX2=3.000},{DX22=10.000},{A=20.0},{B=19},{C=9.0},{L=26},{F=3.0},{D3=21.0},{T=M2.5},{K=7.0},{D1X=3.000},{REP=Représentation simplifiée},{INFO=INFO},{DN=2.500},{S=2.000},{T1=1.100},{K1=2.350},{B1=4.000},{L1=4.000},{DK=4.500},{CLAVX='S','Sans','A','Avec'},{CLAVX1='S','Sans'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
CN
Nominal torque
[Nm]
RAD
Max. parallel offset
[mm]
AXI
Max. axial play
[mm]
RT
Torsionnal stiffness
[Nm/Rad]
J
Moment of inertia
[g cm²]
MAS
Weight
[g]
AS
Standard bore (H7)
[mm]
A
ØA
[mm]
B
ØB
[mm]
C
[mm]
L
L±1
[mm]
F
[mm]
D3
ØD3 undercut
[mm]
T
DIN 912
[mm]
K
[mm]
REP
View
ⁿ/ₐ
HPC - DKN5-21 3/3
DKN5-21 3/3
0.5
0.10
0.20
254
2.6
5
Ø6
15.5
15
7.0
21
2.4
17.5
M2
5.6
Simplified view
HPC - DKN5-24 3/3
DKN5-24 3/3
0.5
0.15
0.30
190
2.6
6
Ø6
15.5
15
7.0
24
2.4
17.5
M2
5.6
Simplified view
HPC - DKN5-28 3/3
DKN5-28 3/3
0.5
0.20
0.40
152
2.6
7
Ø6
15.5
15
7.0
28
2.4
17.5
M2
5.6
Simplified view
HPC - DKN11-23 3/3
DKN11-23 3/3
1.1
0.10
0.20
507
2.6
6
Ø6
15.5
15
7.0
23
2.4
17.5
M2
5.6
Simplified view
HPC - DKN11-26 3/3
DKN11-26 3/3
1.1
0.15
0.30
380
2.9
7
Ø6
15.5
15
7.0
26
2.4
17.5
M2
5.6
Simplified view
HPC - DKN11-30 3/3
DKN11-30 3/3
1.1
0.20
0.40
305
3.2
8
Ø6
15.5
15
7.0
30
2.4
17.5
M2
5.6
Simplified view
HPC - DKN18-26 3/3
DKN18-26 3/3
1.8
0.10
0.25
748
11.0
12
Ø6
20.0
19
9.0
26
3.0
21.0
M2.5
7.0
Simplified view
HPC - DKN18-30 3/3
DKN18-30 3/3
1.8
0.15
0.40
701
12.0
14
Ø6
20.0
19
9.0
30
3.0
21.0
M2.5
7.0
Simplified view
HPC - DKN24-32 3/3
DKN24-32 3/3
2.4
0.10
0.30
1530
25.0
20
Ø6
25.0
24
12.0
32
3.5
27.0
M3
9.0
Simplified view
HPC - DKN24-38 3/3
DKN24-38 3/3
2.4
0.20
0.40
1290
27.0
22
Ø6
25.0
24
12.0
38
3.5
27.0
M3
9.0
Simplified view
HPC - DKN24-42 3/3
DKN24-42 3/3
2.4
0.25
0.50
1030
28.0
24
Ø6
25.0
24
12.0
42
3.5
27.0
M3
9.0
Simplified view
HPC - DKN55-41 6/6
DKN55-41 6/6
5.5
0.10
0.30
6450
98.0
58
Ø10
32.5
32
14.0
41
4.5
34.0
M4
11.5
Simplified view
HPC - DKN55-50 6/6
DKN55-50 6/6
5.5
0.20
0.50
4030
103.0
62
Ø10
32.5
32
14.0
50
4.5
34.0
M4
11.5
Simplified view
HPC - DKN120-47 6/6
DKN120-47 6/6
12.0
0.15
0.40
8070
231.0
60
Ø10
40.5
40
14.5
47
5.0
41.5
M4
15.5
Simplified view
HPC - DKN120-57 6/6
DKN120-57 6/6
12.0
0.25
0.50
6720
250.0
70
Ø10
40.5
40
14.5
57
5.0
41.5
M4
15.5
Simplified view
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성