카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
BIM/SS - Stainless steel miniature indexing button
HPC
Mechanical drive components
Positioning and indexing
Index bolts (pull to unlock)
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/positioning/bolts_pull/bim_ss.prj},{NB=hpc_BIM10-16F-47.5/SS_2},{REF=BIM10-16F-47.5/SS},{V=Version sans blocage},{POS=2},{D1=10},{D2=M16x1,5},{L1=47.5},{D3=33},{D4=23},{L2=10},{L3=12},{SW=17},{F1=11},{F2=35},{MAS=113},{INFO=INFO},{D2X=16.000},{P=1.500},{X=10.500},{VERS=7.000},{PPATH=bim_ss/bim_ss_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
V
Version
ⁿ/ₐ
D1
ØD1
[mm]
D2
ØD2
[mm]
L1
[mm]
D3
ØD3
[mm]
D4
Ød4
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW
ⁿ/ₐ
F1
[N]
F2
[N]
MAS
[g]
HPC - BIM4-8-27.5/SS
BIM4-8-27.5/SS
Non-locking version
4
M8
27.5
21
15
5
6
10
4
12
28
HPC - BIM4-8F-27.5/SS
BIM4-8F-27.5/SS
Non-locking version
4
M8x1
27.5
21
15
5
6
10
4
12
28
HPC - BIM5-10-34/SS
BIM5-10-34/SS
Non-locking version
5
M10
34.0
25
18
6
8
12
6
16
49
HPC - BIM5-10F-34/SS
BIM5-10F-34/SS
Non-locking version
5
M10x1
34.0
25
18
6
8
12
6
16
50
HPC - BIM6-10-34/SS
BIM6-10-34/SS
Non-locking version
6
M10
34.0
25
18
6
8
12
6
16
50
HPC - BIM6-10F-34/SS
BIM6-10F-34/SS
Non-locking version
6
M10x1
34.0
25
18
6
8
12
6
16
50
HPC - BIM6-12-40.5/SS
BIM6-12-40.5/SS
Non-locking version
6
M12
40.5
28
20
7
10
14
10
23
74
HPC - BIM6-12F-40.5/SS
BIM6-12F-40.5/SS
Non-locking version
6
M12x1,5
40.5
28
20
7
10
14
10
23
75
HPC - BIM7-12-40.5/SS
BIM7-12-40.5/SS
Non-locking version
7
M12
40.5
28
20
7
10
14
10
23
75
HPC - BIM7-12F-40.5/SS
BIM7-12F-40.5/SS
Non-locking version
7
M12x1,5
40.5
28
20
7
10
14
10
23
75
HPC - BIM8-16-47.5/SS
BIM8-16-47.5/SS
Non-locking version
8
M16
47.5
33
23
10
12
17
11
34
110
HPC - BIM8-16F-47.5/SS
BIM8-16F-47.5/SS
Non-locking version
8
M16x1,5
47.5
33
23
10
12
17
11
35
113
HPC - BIM10-16-47.5/SS
BIM10-16-47.5/SS
Non-locking version
10
M16
47.5
33
23
10
12
17
11
35
113
HPC - BIM10-16F-47.5/SS
BIM10-16F-47.5/SS
Non-locking version
10
M16x1,5
47.5
33
23
10
12
17
11
35
113
HPC - BIM4-8-27.5/LOK/SS
BIM4-8-27.5/LOK/SS
Locking version
4
M8
27.5
21
15
5
6
10
4
12
27
HPC - BIM4-8F-27.5/LOK/SS
BIM4-8F-27.5/LOK/SS
Locking version
4
M8x1
27.5
21
15
5
6
10
4
12
28
HPC - BIM5-10-34/LOK/SS
BIM5-10-34/LOK/SS
Locking version
5
M10
34.0
25
18
6
8
12
6
16
48
HPC - BIM5-10F-34/LOK/SS
BIM5-10F-34/LOK/SS
Locking version
5
M10x1
34.0
25
18
6
8
12
6
16
49
HPC - BIM6-10-34/LOK/SS
BIM6-10-34/LOK/SS
Locking version
6
M10
34.0
25
18
6
8
12
6
16
49
HPC - BIM6-10F-34/LOK/SS
BIM6-10F-34/LOK/SS
Locking version
6
M10x1
34.0
25
18
6
8
12
6
16
49
HPC - BIM6-12-40.5/LOK/SS
BIM6-12-40.5/LOK/SS
Locking version
6
M12
40.5
28
20
7
10
14
10
23
72
HPC - BIM6-12F-40.5/LOK/S...
BIM6-12F-40.5/LOK/SS
Locking version
6
M12x1,5
40.5
28
20
7
10
14
10
23
73
HPC - BIM7-12-40.5/LOK/SS
BIM7-12-40.5/LOK/SS
Locking version
7
M12
40.5
28
20
7
10
14
10
23
73
HPC - BIM7-12F-40.5/LOK/S...
BIM7-12F-40.5/LOK/SS
Locking version
7
M12x1,5
40.5
28
20
7
10
14
10
23
74
HPC - BIM8-16-47.5/LOK/SS
BIM8-16-47.5/LOK/SS
Locking version
8
M16
47.5
33
23
10
12
17
11
35
110
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성