카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
BMM - Male knurled knob - technopolymer steel or stainless steel rod
HPC
Mechanical drive components
Operating elements
Locking knobs
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/operating/knobs/bmm.prj},{NB=hpc_BMM22-M6-30},{REF=BMM22-M6-30},{MAT=Acier},{COLX=0.64,0.62,0.58,0.00},{A=22},{B=15},{C=14},{D=M6},{D1=6},{L=30},{F=6},{MASSE=11},{INFO=INFO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
A
ØA
[mm]
B
ØB
[mm]
C
[mm]
D
ØD
ⁿ/ₐ
L
[mm]
F
[mm]
MASSE
[g]
HPC - BMM15-M4-10
BMM15-M4-10
Acier
15
11
14
M4
10
7
4
HPC - BMM15-M4-15
BMM15-M4-15
Acier
15
11
14
M4
15
7
4
HPC - BMM15-M5-10
BMM15-M5-10
Acier
15
11
14
M5
10
7
4
HPC - BMM22-M4-10
BMM22-M4-10
Acier
22
15
14
M4
10
6
6
HPC - BMM22-M4-25
BMM22-M4-25
Acier
22
15
14
M4
25
6
6
HPC - BMM22-M5-10
BMM22-M5-10
Acier
22
15
14
M5
10
6
7
HPC - BMM22-M5-10/SS
BMM22-M5-10/SS
Inox
22
15
14
M5
10
6
7
HPC - BMM22-M5-15
BMM22-M5-15
Acier
22
15
14
M5
15
6
7
HPC - BMM22-M6-10
BMM22-M6-10
Acier
22
15
14
M6
10
6
8
HPC - BMM22-M6-20
BMM22-M6-20
Acier
22
15
14
M6
20
6
9
HPC - BMM22-M6-30
BMM22-M6-30
Acier
22
15
14
M6
30
6
11
HPC - BMM22-M6-40
BMM22-M6-40
Acier
22
15
14
M6
40
6
13
HPC - BMM26-M5-10
BMM26-M5-10
Acier
26
16
15
M5
10
6
9
HPC - BMM26-M5-25
BMM26-M5-25
Acier
26
16
15
M5
25
6
11
HPC - BMM26-M6-10
BMM26-M6-10
Acier
26
16
15
M6
10
6
10
HPC - BMM26-M6-20
BMM26-M6-20
Acier
26
16
15
M6
20
6
12
HPC - BMM26-M6-20/SS
BMM26-M6-20/SS
Inox
26
16
15
M6
20
6
12
HPC - BMM26-M6-40
BMM26-M6-40
Acier
26
16
15
M6
40
6
15
HPC - BMM26-M8-25
BMM26-M8-25
Acier
26
16
15
M8
25
6
17
HPC - BMM32-M6-20
BMM32-M6-20
Acier
32
19
18
M6
20
8
14
HPC - BMM32-M6-40
BMM32-M6-40
Acier
32
19
18
M6
40
8
18
HPC - BMM32-M8-15
BMM32-M8-15
Acier
32
19
18
M8
15
8
19
HPC - BMM32-M8-40
BMM32-M8-40
Acier
32
19
18
M8
40
8
27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성