카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
BMF - Knurled knob, female - technopolymer, brass insert
HPC
Mechanical drive components
Operating elements
Locking knobs
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/operating/knobs/bmf.prj},{NB=hpc_BMF32-M8},{REF=BMF32-M8},{VERSION=Borgne},{A=32},{B=19},{C=18},{M=M8},{M1=8},{D=-},{D1=0},{E=9},{F=8},{MASSE=14},{INFO=INFO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
A
ØA
[mm]
B
ØB
[mm]
C
[mm]
M
ØM
[mm]
M1
[mm]
D
ØD
ⁿ/ₐ
E
[mm]
F
[mm]
MASSE
[g]
HPC - BMF15-M4
BMF15-M4
Blind
15
11
14
M4
4
-
9
7
4
HPC - BMF15-M5
BMF15-M5
Blind
15
11
14
M5
5
-
9
7
4
HPC - BMF22-M5
BMF22-M5
Blind
22
15
14
M5
5
-
8
6
8
HPC - BMF22-M6
BMF22-M6
Blind
22
15
14
M6
6
-
8
6
8
HPC - BMF22-M8
BMF22-M8
Blind
22
15
14
M8
8
-
8
6
7
HPC - BMF26-M5
BMF26-M5
Blind
26
16
15
M5
5
-
8
6
11
HPC - BMF26-M6
BMF26-M6
Blind
26
16
15
M6
6
-
8
6
11
HPC - BMF26-M8
BMF26-M8
Blind
26
16
15
M8
8
-
8
6
10
HPC - BMF32-M6
BMF32-M6
Blind
32
19
18
M6
6
-
9
8
13
HPC - BMF32-M8
BMF32-M8
Blind
32
19
18
M8
8
-
9
8
14
HPC - BMF15-M4/FP
BMF15-M4/FP
Through threaded
15
11
14
M4
4
7
11
7
4
HPC - BMF15-M5/FP
BMF15-M5/FP
Through threaded
15
11
14
M5
5
7
11
7
4
HPC - BMF22-M5/FP
BMF22-M5/FP
Through threaded
22
15
14
M5
5
9
11
6
7
HPC - BMF22-M6/FP
BMF22-M6/FP
Through threaded
22
15
14
M6
6
9
11
6
7
HPC - BMF22-M8/FP
BMF22-M8/FP
Through threaded
22
15
14
M8
8
9
11
6
7
HPC - BMF26-M5/FP
BMF26-M5/FP
Through threaded
26
16
15
M5
5
9
11
6
9
HPC - BMF26-M6/FP
BMF26-M6/FP
Through threaded
26
16
15
M6
6
9
11
6
9
HPC - BMF26-M8/FP
BMF26-M8/FP
Through threaded
26
16
15
M8
8
9
11
6
9
HPC - BMF32-M6/FP
BMF32-M6/FP
Through threaded
32
19
18
M6
6
9
11
8
11
HPC - BMF32-M8/FP
BMF32-M8/FP
Through threaded
32
19
18
M8
8
9
11
8
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성