카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
BEA - Star shaped anti-bacterial handle
HPC
Mechanical drive components
Operating elements
Locking knobs
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/operating/knobs/bea.prj},{NB=hpc_BEA-8F},{REF=BEA-8F},{FRM=Female handle},{D1=40},{D5=M8},{D8=18},{H3=13},{H4=25},{T6=14},{L=-},{INFO=INFO},{NDM=8},{TYP=2},{XA=13.000},{XB=1.970},{XC=0.700},{XD=2.390},{XE=0.300},{XF=2.500},{XG=3.500},{XH=16.000},{XI=0.800},{XJ=60.000},{XK=7.000},{XL=19.000},{XM=24.500},{XN=14.000},{XP=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
FRM
Forme
ⁿ/ₐ
D1
ØD1
[mm]
D5
ØD5
ⁿ/ₐ
D8
ØD8
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
T6
[mm]
L
[mm]
HPC - BEA-8F
BEA-8F
Female handle
40
M8
18
13
25
14
-
HPC - BEA-8M
BEA-8M
Male handle
40
M8
18
13
25
-
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성