카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
CLAThuss - Indexable handle with thread and base - Hygienic Usit®
HPC
Mechanical drive components
Hygienic
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/hygienic/clathuss.prj},{NB=hpc_CLA03T8/HUSS},{REF=CLA03T8/HUSS},{X=M8},{X1=8.000},{L=30},{D=18.0},{D1=23.6},{D2=24.9},{H=54.7},{H1=12.1},{H2=44},{H3=77},{H4=73.5},{A=81.5},{A1=94},{B=14.2},{NDD=20},{INFO=INFO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
X
Ø
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D
Ø
[mm]
D1
Ø
[mm]
D2
Ø
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
B
[mm]
NDD
Number of teeth
ⁿ/ₐ
HPC - CLA03T8/HUSS
CLA03T8/HUSS
M8
30
18.0
23.6
24.9
54.7
12.1
44
77
73.5
81.5
94
14.2
20
HPC - CLA03T10/HUSS
CLA03T10/HUSS
M10
40
22.3
23.6
24.9
54.7
12.1
44
77
73.5
81.5
94
14.2
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BOLT-MCHD - Attached Bolt
MEDAN
11.01.2023
VMS - Knurled set screw - Stainless steel - Thread from M4 to M10
HPC
17.02.2022
NSU - Universal 90°support clamp - easy to mount and adjust
HPC
17.02.2022
Bolt Connector, Slot 8 / D=8.2
FATH
28.06.2024
CQ2Y BOLT - Mounting Bolt For CQSY
SMC
26.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성