카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
CLAhuss - Indexable lever with tapping and base - Hygienic Usit®
HPC
Mechanical drive components
Hygienic
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/hygienic/clahuss.prj},{NB=hpc_CLA03M8/HUSS},{REF=CLA03M8/HUSS},{X=M8},{X1=8.000},{T=12},{D=18.0},{D1=23.6},{D2=24.9},{H=54.7},{H1=12.1},{H2=44},{H3=77},{H4=73.5},{A=81.5},{A1=94},{B=14.2},{NDD=20},{INFO=INFO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
X
Ø
ⁿ/ₐ
T
[mm]
D
Ø
[mm]
D1
Ø
[mm]
D2
Ø
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
B
[mm]
NDD
Number of teeth
ⁿ/ₐ
HPC - CLA03M8/HUSS
CLA03M8/HUSS
M8
12
18.0
23.6
24.9
54.7
12.1
44
77
73.5
81.5
94
14.2
20
HPC - CLA03M10/HUSS
CLA03M10/HUSS
M10
15
22.3
23.6
24.9
54.7
12.1
44
77
73.5
81.5
94
14.2
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성