카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
GARQT - Quarter-turn type locking pin - for clamping
HPC
Mechanical drive components
Fastening systems
lock
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/fastening/lock/garqt.prj},{NB=hpc_GAR6-14/QT_0},{REF=GAR6-14/QT},{POS=0},{D=14},{D1=6},{D2=25},{D3=25},{D4=21},{H=24.5},{H1=6.5},{L2=19.5},{L5=14},{M=M2x3},{D5=14},{D6=26},{D7=4.4},{D8=2.4},{T=6},{T1=6-10},{FDS=30},{RC=3},{FDE=0.5},{INFO=INFO},{NDM=2.000},{SW=1.500},{TYP=1.000},{Z1ON=2.900},{Z1OFF=5.700},{XA=0.500},{XB=12.300},{XC=0.600},{XD=21.000},{XE=4.600},{XF=70.000},{XG=3.000},{XH=2.000},{XI=7.700},{XJ=2.515},{XK=2.000},{XL=3.500},{XM=3.800},{XN=5.000},{XO=2.000},{XP=1.000},{XQ=13.500},{XR=9.000},{XS=5.800},{XT=3.000},{XU=0.500},{XV=14.000},{XW=20.000},{XX=3.000},{XY=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
D1
ØD1
[mm]
D2
ØD2
[mm]
D3
ØD3
[mm]
D4
ØD4
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
L2
[mm]
L5
[mm]
M
ØM
[mm]
D5
ØD5
[mm]
D6
ØD6
[mm]
D7
ØD7
[mm]
D8
ØD8
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
FDS
Clamping force
[N]
RC
Shear strength
[kN]
FDE
Extraction force
[kN]
HPC - GAR6-14/QT
GAR6-14/QT
14
6
25
25
21
24.5
6.5
19.5
14
M2x3
14
26
4.4
2.4
6
6-10
30
3
0.5
HPC - GAR10-16/QT
GAR10-16/QT
18
10
34
34
28
31.0
10.0
21.5
16
M3x4
18
35
6.5
3.4
6
6-14
50
9
1.5
HPC - GAR10-22/QT
GAR10-22/QT
18
10
34
34
28
31.0
10.0
27.5
22
M3x4
18
35
6.5
3.4
12
12-20
50
9
1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GARDLL - Locating bushes for ball lock pin - Makes it easier to hold the lo...
HPC
17.02.2022
K1064 - Ball lock pins with twist knob
KIPP
27.05.2024
K1061 - Quarter-turn clamp locks flat
KIPP USA
05.06.2024
K1560 - Clamping plates steel for quarter-turn clamp locks
KIPP USA
05.06.2024
BDMDLL - Magnetic bush for locking pin - Quick and light magnetic locking
HPC
17.02.2022
SLBS - Index bolt - Stainless steel - Pull to unlock. Simplified drawing
HPC
17.02.2022
GARBAB - Ball pin type locking pin - For clamping
HPC
17.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성