카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
GARBAB - Ball pin type locking pin - For clamping
HPC
Mechanical drive components
Fastening systems
lock
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/fastening/lock/garbab.prj},{NB=hpc_GAR6-10/BAB_0},{REF=GAR6-10/BAB},{POS=0},{D=12},{D1=6},{D2=25},{D3=8},{D4=-},{M=M8},{L1=19.0},{L2=21.0},{L5=13.5},{H=22.2},{H1=18},{H2=6},{H3=5.5},{SW=10},{D5=8},{D6=13},{TMAX=10},{FDS=30},{RC=3},{FDE=0.5},{INFO=INFO},{NDM=8.000},{ST=1.250},{XA=7.200},{XB=1.500},{XC=2.000},{XD=3.000},{XE=17.000},{XF=13.500},{XG=0.500},{XH=4.000},{XI=0.500},{XJ=2.650},{XK=3.300},{XL=4.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
D1
ØD1
[mm]
D2
ØD2
[mm]
D3
ØD3
[mm]
D4
ØD4
[mm]
M
ØM
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L5
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
SW
[mm]
D5
ØD5
[mm]
D6
ØD6
[mm]
TMAX
[mm]
FDS
Clamping force
[N]
RC
Shear strength
[kN]
FDE
Extraction force
[kN]
HPC - GAR6-10/BAB
GAR6-10/BAB
12
6
25
8
-
M8
19.0
21.0
13.5
22.2
18
6
5.5
10
8
13
10
30
3
0.5
HPC - GAR10-16/BAB
GAR10-16/BAB
16
10
35
11
3
M12x1,5
21.5
23.5
16.0
34.4
29
12
7.0
13
12
17
16
50
9
1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GARDLL - Locating bushes for ball lock pin - Makes it easier to hold the lo...
HPC
17.02.2022
GARQT - Quarter-turn type locking pin - for clamping
HPC
17.02.2022
SLBS - Index bolt - Stainless steel - Pull to unlock. Simplified drawing
HPC
17.02.2022
SRP - Slotted spring pin - ISO 8752 - Stainless steel 304
HPC
03.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성