카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
INS - Self tapping steel insert - for hard materials - Simplified view
HPC
Mechanical drive components
Attaching hardware
Inserts
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/attaching/insert/ins.prj},{NB=hpc_INS300-M6},{REF=INS300-M6},{D1=M6},{DX1=6.000},{D2=M10 X 1.5},{DX2=10.000},{P=1.500},{L=14},{PERCMIN=8.6},{PERCMAX=9.4},{REP=Simplified view},{INFO=INFO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D1
Thread ØD1
[mm]
D2
Thread ØD2
[mm]
L
Length
[mm]
PERCMIN
Min recommended drill size
[mm]
PERCMAX
Max recommended drill size
[mm]
REP
View
ⁿ/ₐ
HPC - INS300-M3
INS300-M3
M3
M5 X 0.5
6
4.6
4.8
Simplified view
HPC - INS300-M4
INS300-M4
M4
M6.5 X 0.75
8
5.8
6.2
Simplified view
HPC - INS300-M5
INS300-M5
M5
M8 X 1
10
7.1
7.6
Simplified view
HPC - INS300-M6
INS300-M6
M6
M10 X 1.5
14
8.6
9.4
Simplified view
HPC - INS300-M8
INS300-M8
M8
M12 X 1.5
15
10.6
11.4
Simplified view
HPC - INS300-M10
INS300-M10
M10
M14 X 1.5
18
12.6
13.4
Simplified view
HPC - INS300-M12
INS300-M12
M12
M16 X 1.5
22
14.6
15.4
Simplified view
HPC - INS300-M14
INS300-M14
M14
M18 X 1.5
24
16.6
17.4
Simplified view
HPC - INS300-M16
INS300-M16
M16
M20 X 1.5
25
18.6
19.4
Simplified view
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성