카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
CMAss - Eye screw DIN444B
HPC
Mechanical drive components
Accastillage industriel
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/accastillage_indus/cmass.prj},{NB=HPC_CMA1-10-75/SS},{REF=CMA1-10-75/SS},{L=75},{D1=M10},{D2=10},{D3=20},{B=26},{S=12},{R=4.0},{MAS=0.055},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D1
ØD1
[mm]
D2
ØD2
[mm]
D3
ØD3
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
R
[mm]
MAS
Weight
[kg]
HPC - CMA1-05-50/SS
CMA1-05-50/SS
50
M5
5
12
16
6
2.5
0.011
HPC - CMA1-06-50/SS
CMA1-06-50/SS
50
M6
6
14
18
7
4.0
0.016
HPC - CMA1-06-75/SS
CMA1-06-75/SS
75
M6
6
14
18
7
4.0
0.021
HPC - CMA1-08-50/SS
CMA1-08-50/SS
50
M8
8
18
22
9
4.0
0.030
HPC - CMA1-08-75/SS
CMA1-08-75/SS
75
M8
8
18
22
9
4.0
0.040
HPC - CMA1-10-75/SS
CMA1-10-75/SS
75
M10
10
20
26
12
4.0
0.055
HPC - CMA1-10-100/SS
CMA1-10-100/SS
100
M10
10
20
26
12
4.0
0.070
HPC - CMA1-12-75/SS
CMA1-12-75/SS
75
M12
12
25
30
14
6.0
0.085
HPC - CMA1-12-100/SS
CMA1-12-100/SS
100
M12
12
25
30
14
6.0
0.100
HPC - CMA1-12-120/SS
CMA1-12-120/SS
120
M12
12
25
30
14
6.0
0.124
HPC - CMA1-12-130/SS
CMA1-12-130/SS
130
M12
12
25
36
14
6.0
0.135
HPC - CMA1-16-130/SS
CMA1-16-130/SS
130
M16
16
32
44
17
6.0
0.244
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성