카탈로그: Honsel-Group
생성됨: 01.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Honsel-Group
Steel Dome Head open - Hollow Blind Rivet Nut SFM-H
Honsel-Group
Fasteners
Blind Rivet Nut
Hollow Blind Rivet Nut
Powered by
CAD모델 선택
{honsel/fasteners/blind_rivet_nut/hollow_blind_rivet_nut/sfm_h_st_fk.prj},{NB=Hollow Blind Rivet Nut SFM-H 10817040500 (l_0.1)},{ARTNR=10817040500},{D=8.0},{DB1=8.100},{KB1=0.1},{KB2=5.0},{SL1=15.2},{SL2=0.000},{HK=1.60},{DK=12.2},{DM=0.0},{SBK=0.0},{ZBK=0.0},{AD=1.1},{AZ=245},{SW=0.0},{KG=2.01},{KGS=1.750},{ZTN=73181900},{EAN=4016111932877},{CL=23110812},{MIN=24.000},{G1=4.000},{BEZ=HONSEL-Hohlraum-Blindnietmutter SFM-H Stahl Flachkopf},{MAT1=Stahl verzinkt},{MAT2=xxx},{SU=C4C [1.0303]},{AU=offen},{KO=Flachkopf},{DIN=xxx},{DB2=xxx},{G=M4},{M=500},{INFOPDF=PDF},{SLG=xxx},{EG=xxx},{EO=xxx},{EL=xxx},{EKB=xxx},{ELD=xxx},{EBT=xxx},{EA=xxx},{EB=xxx},{EC=xxx},{ED2=xxx},{ED=xxx},{EE=xxx},{EF=xxx},{EH=xxx},{EGL=xxx},{ET=xxx},{EARL=xxx},{EBHA=xxx},{FORM=l},{KB=0.1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTNR
Item number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description of the Product group
ⁿ/ₐ
MAT1
Material sleeve / rivet body
ⁿ/ₐ
SU
Surface finish
ⁿ/ₐ
AU
Execution
ⁿ/ₐ
KO
Head shape
ⁿ/ₐ
D
Shaft diameter (d)
[mm]
DB1
Bore hole diameter from
[mm]
G
Thread
[mm]
KB1
Clamping range from
[mm]
KB2
Clamping range up to
[mm]
SL1
Shaft length (l)
[mm]
SL2
max. Shaft length (l)
[mm]
HK
Head height (k)
[mm]
DK
Head diameter (dk)
[mm]
AD
max. tightening
[mm]
AZ
axial tensile force
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
KGS
Weight/pcs
[kg]
M
CAPACITY
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
CL
eCLASS
ⁿ/ₐ
ECLS
ⁿ/ₐ
Hollow Blind Rivet Nut SF...
10817040500
HONSEL-Hohlraum-Blindniet...
Galvanized steel
C4C [1.0303]
Open
Dome Head
8.0
8.100
M4
0.1
5.0
15.2
0.000
1.60
12.2
1.1
245
0.0
1.750
500
73181900
4016111932877
23110812
23110812
Hollow Blind Rivet Nut SF...
10817050500
HONSEL-Hohlraum-Blindniet...
Galvanized steel
C4C [1.0303]
Open
Dome Head
10.0
10.100
M5
0.1
5.0
16.8
0.000
1.60
14.0
2.2
290
0.0
2.920
500
73181900
4016111932884
23110812
23110812
Hollow Blind Rivet Nut SF...
10817060500
HONSEL-Hohlraum-Blindniet...
Galvanized steel
C4C [1.0303]
Open
Dome Head
12.0
12.100
M6
0.1
5.0
17.0
0.000
1.60
16.0
2.2
390
0.0
3.870
500
73181900
4016111932891
23110812
23110812
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성