Nederlands
polski
русский
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: HepcoMotion
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
HepcoMotion
BHJR / THJR - V 베어링
HepcoMotion
HDS2
V 베어링
Powered by
CAD모델 선택
{hepcomotion/10_hds2/10_17_v_bearings/10_17_1_v_bearings.prj},{NB=BHJR 120 C},{A=120},{B=96},{C=40},{D=28},{E=25},{F=3.00},{G=50},{HGEW=24},{HP=3.000},{J=54},{K=56},{L=17.0},{M=0},{N=8},{P=0.0},{R=0.0},{S=0},{U=0},{W=14},{WLCA=10000},{WLCR=30000},{BDRL=43200},{BSRL=63830},{CNSMASSEXACT=3.00},{VERS=5},{VERSX=1},{X1=16.000},{X11=16.000},{X2=4.000},{X3=36.000},{X4=20.000},{X5=14.000},{X6=7.500},{X7=2.000},{X8=62.000},{X9=2.000},{C1=85.000},{C2=83.400},{C3=80.830},{C4=60.000},{C5=0.500},{ORDER=BHJR},{DESC=Blind Hole Bearing 120},{USE1=HSS 25},{USE2=HSD 25},{H=M24},{INFO=Website},{INFOEN=https://www.hepcomotion.com/downloads/hds2-heavy-duty-linear-motion-system/},{MAT=},{JTYP=C},{NS=},{SL=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DESC
설명
ⁿ/ₐ
USE1
V 슬라이드와 함께 사용
ⁿ/ₐ
USE2
V 슬라이드와 함께 사용
ⁿ/ₐ
A
직경
[mm]
B
직경
[mm]
C
높이
[mm]
D
높이
[mm]
E
직경
[mm]
F
너비
[mm]
G
플랫 너비
[mm]
H
나사산
ⁿ/ₐ
J
높이
[mm]
K
길이
[mm]
L
길이
[mm]
T
플레이트 스크류 장착 길이. 최소/최대
[mm]
M
높이
[mm]
N
높이
[mm]
P
높이
[mm]
R
높이
[mm]
S
직경
[mm]
U
직경
[mm]
W
직경
[mm]
WLCA
최대 작업 하중용량 - 축
[N]
WLCR
최대 작업 하중용량 - 방사
[N]
BDRL
베어링 정적 방사 하중용량
[N]
BSRL
베어링 다이나믹(동적) 방사 하중용량
[N]
CNSMASSEXACT
무게
[kg]
BHJR 64 C
BHJR 64 C
블라인드 홀 베어링 64
HSS 25
HSD 25
64
41
34
22
16
1.25
27
M10
43
26
10.0
0
0
5
0.0
0.0
0
0
10
2500
8000
12899
21373
0.65
THJR 64 C 12
THJR 64 C 12
관통 홀 베어링 64
HSS 25
HSD 25
64
41
34
22
16
1.25
27
M12
0
0
0.0
6.5 - 12.5
40
5
2.5
13.5
24
28
8
2500
8000
12899
21373
0.65
BHJR 95 C
BHJR 95 C
블라인드 홀 베어링 95
HSS 25
HSD 25
95
72
34
22
20
2.00
40
M16
44
41
11.5
0
0
5
0.0
0.0
0
0
12
7000
20000
29340
41823
1.45
THJR 95 C 16
THJR 95 C 16
관통 홀 베어링 95
HSS 25
HSD 25
95
72
34
22
20
2.00
40
M16
0
0
0.0
9 - 16
40
5
3.0
17.0
30
34
10
7000
20000
29340
41823
1.45
BHJR 120 C
BHJR 120 C
블라인드 홀 베어링 120
HSS 25
HSD 25
120
96
40
28
25
3.00
50
M24
54
56
17.0
0
0
8
0.0
0.0
0
0
14
10000
30000
43200
63830
3.00
THJR 120 C 17
THJR 120 C 17
관통 홀 베어링 120
HSS 25
HSD 25
120
96
40
28
25
3.00
50
M24
0
0
0.0
6.5 - 17
50
8
4.0
22.0
40
44
14
10000
30000
43200
63830
3.00
BHJR 128 C
BHJR 128 C
블라이드 홀 베어링 128
HSS 33
-
128
96
40
28
25
3.00
50
M24
54
56
17.0
0
0
8
0.0
0.0
0
0
14
10000
30000
43200
63830
3.00
THJR 128 C 17
THJR 128 C 17
관통 홀 베어링 128
HSS 33
-
128
96
40
28
25
3.00
50
M24
0
0
0.0
6.5 - 17
50
8
4.0
22.0
40
44
14
10000
30000
43200
63830
3.00
BHJR 150 C
BHJR 150 C
블라인드 홀 베어링 150
HSS 33
-
150
118
60
40
38
2.00
65
M36
80
70
21.0
0
0
10
0.0
0.0
0
0
19
17000
50000
218000
150018
7.50
THJR 150 C 25
THJR 150 C 25
관통 홀 베어링 150
HSS 33
-
150
118
60
40
38
2.00
65
M36
0
0
0.0
6.5 - 25
80
10
5.0
33.0
60
66
22
17000
50000
218000
150018
7.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성