카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
CTCC IWS-Corrugated pipe holder
HellermannTyton
Cable protection
Corrugated flexible tubings and accessories
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/19/73/wellrohrhalter.prj},{NB=169-220011},{IDNR=169-22001},{DESCRIPTION14=CTCC IWS-Wellrohrhalter},{MANUFACTURE19=CTCC-IWS29-MB43},{VERSION=1},{MATERIAL=Polyamide 6.6/ schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66/6HIRHS)},{FARBE=Grau (GY)},{LAENGE=43.0},{BREITE=46.3},{HOEHE=50.8},{FSN=29},{DURCHMESSER25=M5},{NOCUPEROU=1000},{QUANTITAMIN=20},{BETRIEBSTE130=-40 °C bis +105 °C},{BRANDSCHUTZ46=UL94 HB}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Brief description
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer type designation
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
LAENGE
Length
[mm]
BREITE
Width
[mm]
HOEHE
Height
[mm]
FSN
For hose nominal width
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER25
Mounting hole
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Packing quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITAMIN
Minimum order quantity
ⁿ/ₐ
BETRIEBSTE130
Operating temperatur
ⁿ/ₐ
BRANDSCHUTZ46
Fire protection properties
ⁿ/ₐ
Hellermanntyton 169-22000
169-22000
CTCC IWS-Corrugated pipe ...
CTCC-IWS17-MB43
Polyamides 6.6 / impact m...
Gray (GY)
43.0
43.0
37.0
17
M5
1000
20
-40 °C to +105 °C
UL94 HB
Hellermanntyton 169-22001
169-22001
CTCC IWS-Corrugated pipe ...
CTCC-IWS29-MB43
Polyamides 6.6 / impact m...
Gray (GY)
43.0
46.3
50.8
29
M5
1000
20
-40 °C to +105 °C
UL94 HB
Hellermanntyton 169-22002
169-22002
CTCC IWS-Corrugated pipe ...
CTCC-IWS37-MB65
Polyamides 6.6 / impact m...
Gray (GY)
64.5
64.5
59.0
37
M5
1000
20
-40 °C to +105 °C
UL94 HB
Hellermanntyton 169-22003
169-22003
CTCC IWS-Corrugated pipe ...
CTCC-IWS50-MB65
Polyamides 6.6 / impact m...
Gray (GY)
64.5
64.5
69.8
50
M5
1000
20
-40 °C to +105 °C
UL94 HB
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성