카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
SBPEMC
HellermannTyton
Cable protection
Spiralwrap
Metal-Content Spiral Bindings
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/19/187/199/sbpemc.prj},{NB=161-46100},{IDNR=161-46100},{LAENGEL=30},{QUANTITY_MIN=30},{NO_CU_PER_OU=1},{PRICE_QUANT36=100},{QUANTITY_IN38=30},{PRICE_EUR_N=MIN},{TAX_N=MIN},{VERS=2.000},{D=4.000},{A=7.800},{S=1.000},{PWID=},{MANUFACTURE19=SBPEMC4},{DESCRIPTION14=Spiralschlauch blau 30 Meter},{DESCRIPTION15=},{EAN=},{ID_MANUFACT17=161-46100},{MANUFACTURE18=HellermannTyton},{SPECIAL_TRE20=NONE},{CNSECLASS601=27140905},{MATERIAL=Polyethylen (PE);Edelstahl, rostfrei (SS)},{FARBE=Blau (BU)},{DURCHMESSERD=4.0},{BUENDELMAX=100},{BUENDELMIN=5},{BETRIEBSTEM46=-60 °C bis +80 °C, kurzfristig bis +120 °C},{NENNMASS=4},{MATERIALKUR24=PE;SS},{FARBEKURZBE31=BU},{GEWICHT=},{ORDER_UNIT=MTR},{CONTENT_UNIT=MTR}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
DURCHMESSERD
Diameter D
[mm]
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
[mm]
BUENDELMIN
Bundle ∅ min.
[mm]
LAENGEL
Length L
[m]
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
[m]
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
HellermannTyton 161-46000
161-46000
SBPEMC1.5
Spiral Binding, blue, 30 ...
Polyethylen (PE);Edelstah...
Blue (BU)
1.5
150
1.6
30
30
-60 °C to +80 °C, +120 °C
HellermannTyton 161-46100
161-46100
SBPEMC4
Spiral Binding, blue, 30 ...
Polyethylen (PE);Edelstah...
Blue (BU)
4.0
100
5
30
30
-60 °C to +80 °C, +120 °C
HellermannTyton 161-46200
161-46200
SBPEMC9
Spiral Binding, blue, 30 ...
Polyethylen (PE);Edelstah...
Blue (BU)
9.0
20
10
30
30
-60 °C to +80 °C, +120 °C
HellermannTyton 161-46300
161-46300
SBPEMC16
Spiral Binding, blue, 30 ...
Polyethylen (PE);Edelstah...
Blue (BU)
16.0
8
20
30
30
-60 °C to +80 °C, +120 °C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성