카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
AFCS Fixing clip, plated steel & PVC liner
HellermannTyton
Cable protection
HelaGuard Flexible Conduits and Fittings
HelaGuard Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/19/1439/1546/afcs_befestigungsschellen_aus_verzinktem_stahl_mit_pvc_schutzprofil.prj},{NB=166-50600},{IDNR=166-50600},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=1.000},{QUANTITY_MIN=10.000},{QUANTITY_IN38=10.000},{PRICE_EUR_N=0.590},{TAX_N=0.190},{A=11.000},{B=12.700},{C=17.400},{C100=5.100},{C101=0.000},{K=11.0},{L=12.7},{PWID=59},{DESCRIPTION14=Befestigungsschelle aus verzinktem Stahl mit PVC- Schutzprofil},{DESCRIPTION15=Befestigungsschelle aus verzinktem Stahl mit PVC- Schutzprofil für HelaGuard Schutzschläuche.},{EAN=4031026310404},{ID_MANUFACT17=166-50600},{MANUFACTURE18=HellermannTyton},{MANUFACTURE19=AFCS10},{SPECIAL_TRE20=NONE},{CNSECLASS601=27-14-09-16},{MATERIAL=Galvanisierter Stahl (GS);Polyvinylchlorid (PVC)},{FARBE=Metall (ML);Schwarz (BK)},{MATERIALKUR24=GS;PVC}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
[mm]
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
[mm]
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
ⁿ/ₐ
BREITEW
Width (W)
[mm]
BETRIEBSTEM47
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
NENNMASS
Nominal Diameter
[mm]
BREITEW2
Width (W2)
[mm]
BETRIEBSTE130
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
K
Bundle ∅ max.
[mm]
L
Width
[mm]
M
Fixing hole Ø FH
ⁿ/ₐ
HellermannTyton 166-50600
166-50600
Fixing clip made of plate...
AFCS10
galvanized steel, Polyvin...
metal, black
5.1
11.0
1.000
10.000
12.7
-20 °C to +105 °C
10
17.4
-20 °C to +105 °C
11.0
12.7
5.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성