Bauform 113 - Fussbefestigung
Heiss
standardzylinderbaureihe_mwv
SZ 250 NGW
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/standardzylinderbaureihe_mwv/sz250/sz_w_250_113_asy.prj},{NB=HEISS SZ 250-63/40/120-113.003.NG-P1---(L1=53, L2=33, M=M30x2, ZB=108, L12=115, HUBST=0)},{KOLBEN=63.000},{D=40.000},{SW=36.000},{SWT=10.000},{SWH=0.000},{B11=14.000},{D1=95.000},{D2=75.000},{D9=21.500},{L003=195.000},{L004=245.000},{L005006=220.000},{L1A=53.000},{L2=33.000},{L3=115.000},{L4=70.000},{L5=100.000},{L10=16.000},{GNDR=20.955},{GKDR=18.613},{D1G=18.500},{TG=14.000},{D2G=12.000},{D3G=28.000},{BG=26.000},{SG=1.820},{ALL=3.000},{ALW=30.000},{HUBMIN=120.000},{A7=60.000},{A8=100.000},{B4=135.000},{B5A=175.000},{B6=95.000},{H1=50.000},{H2=100.000},{H3=40.000},{KS=mit Ausgewinde},{FA=1},{BTL=1},{HUB=120},{HUBST=0},{M=M30x2},{B2L2=33},{ZB=108},{L12=115},{B1=20},{L1=53},{B2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
TYP
Typenbezeichnung
ⁿ/ₐ
BD
Betriebsdruck
[bar]
BF
Bauform
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
[mm]
D
Stangendurchmesser Ø
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D9
Durchmesser
[mm]
L2
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
L4
Länge
[mm]
L5
Länge
[mm]
L10
Länge
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
ALFA
Länge x Winkel
[mm x °]
L
[mm]
A7
Breite
[mm]
A8
Breite
[mm]
B4
Breite
[mm]
B5A
Breite
[mm]
B6
Breite
[mm]
H2
Höhe
[mm]
H3
Höhe
[mm]
H4
Höhe
[mm]
L16
Länge
[mm]
B5
Breite
[mm]
H5
Höhe
[mm]
H6
Höhe
[mm]
HEISS SZ 250-32/20/55-113...
SZ 250-32/20
250
113
32.000
20.000
50.000
38.000
13.500
22.000
75.000
45.000
55.000
13.000
G1/4"
2x30°
130.000
30.000
55.000
80.000
110.000
50.000
55.000
20.000
13.500
9.000
55.000
27.500
80.000
HEISS SZ 250-40/25/79-113...
SZ 250-40/25
250
113
40.000
25.000
64.000
48.000
17.500
25.000
82.000
49.000
65.000
13.000
G3/8"
2x30°
138.000
38.000
70.000
100.000
130.000
64.000
70.000
25.000
13.500
12.000
65.000
32.500
92.000
HEISS SZ 250-50/32/88-113...
SZ 250-50/32
250
113
50.000
32.000
75.000
60.000
17.500
30.000
88.000
52.000
75.000
15.000
G1/2"
2,5x30°
155.000
46.000
80.000
110.000
140.000
75.000
80.000
30.000
13.500
20.000
75.000
37.500
103.000
HEISS SZ 250-63/40/120-11...
SZ 250-63/40
250
113
63.000
40.000
95.000
75.000
21.500
33.000
115.000
70.000
100.000
16.000
G1/2"
3x30°
195.000
60.000
100.000
135.000
175.000
95.000
100.000
40.000
18.500
25.000
100.000
50.000
135.000
HEISS SZ 250-80/50/147-11...
SZ 250-80/50
250
113
80.000
50.000
115.000
92.000
21.500
48.000
132.000
84.000
110.000
18.000
G1/2"
3x30°
215.000
80.000
120.000
155.000
195.000
115.000
120.000
45.000
18.000
30.000
110.000
55.000
150.000
HEISS SZ 250-100/60/173-1...
SZ 250-100/60
250
113
100.000
60.000
140.000
115.000
26.000
60.000
140.000
92.000
90.000
18.000
G1/2"
3x30°
207.000
100.000
150.000
190.000
240.000
140.000
150.000
50.000
16.000
30.000
140.000
70.000
175.000
HEISS SZ 250-125/80/168-1...
SZ 250-125/80
250
113
125.000
80.000
180.000
145.000
0.000
58.000
175.000
113.000
125.000
20.000
G3/4"
4x30°
272.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
33.000
40.000
180.000
90.000
235.000
HEISS SZ 250-160/100/168-...
SZ 250-160/100
250
113
160.000
100.000
225.000
190.000
0.000
80.000
220.000
145.000
130.000
25.000
G1"
5x30°
330.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
32.500
40.000
225.000
112.500
280.000
HEISS SZ 250-200/125/168-...
SZ 250-200/125
250
113
200.000
125.000
280.000
245.000
0.000
110.000
240.000
145.000
155.000
25.000
G1"
6x30°
375.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
48.000
50.000
280.000
140.000
360.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성