Bauform 218 - Schwenkaugenbefestigung
Heiss
standardzylinderbaureihe_min
sz160
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/standardzylinderbaureihe_min/sz160/sz_in_160_218_asy.prj},{NB=HEISS SZ 160-63/32/6.1-218.003.IN---(HUBST=0)},{KOLBEN=63.000},{D=32.000},{SW=30.000},{SWT=10.000},{SWH=0.000},{P=2.000},{B1=13.000},{E=93.000},{D1=90.000},{D2=75.000},{D8=25.000},{R2=29.000},{LA003=236.000},{LA004=276.000},{LA005006=256.000},{L1=60.000},{L2=40.000},{L3=82.000},{L4=48.000},{L13=40.000},{L14=56.000},{B7=32.000},{B10=50.000},{H2=50.000},{H3=75.000},{R=35.000},{X=90.000},{GNDR=16.662},{GKDR=14.950},{D1G=15.000},{TG=12.000},{D2G=9.000},{D3G=24.000},{BG=22.000},{SG=1.370},{ALL=3.000},{ALW=30.000},{HUBMIN1=6.100},{PSTOL=0.010},{TYP=SZ 160-63/32},{BD=160},{BF=218},{M=M24x2},{KS=mit Aussengewinde},{LINK=Allgemeine Technische Daten},{FA=003},{HUB=6.1},{HUBST=0},{B2=24}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYP
Typenbezeichnung
ⁿ/ₐ
BD
Betriebsdruck
[bar]
BF
Bauform
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
[mm]
D
Stangendurchmesser Ø
[mm]
M
Gewinde
ⁿ/ₐ
KS
Kolbenstangenende
ⁿ/ₐ
E
Höhe
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D8
Durchmesser D8 H8
[mm]
LA003
Länge
[mm]
LA004
Länge
[mm]
LA005006
Länge
[mm]
L1
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
L4
Länge
[mm]
L13
Länge
[mm]
L14
Länge
[mm]
B7
Breite
[mm]
B10
Breite
[mm]
H2
Breite
[mm]
H3
Breite
[mm]
R
Radius
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
X
Länge
[mm]
ALFA
Länge x Winkel
[mm x °]
HEISS SZ 160-25/12/9.1-21...
SZ 160-25/12
160
218
25.000
12.000
M10
mit Aussengewinde
83.000
39.000
30.000
10.000
137.000
177.000
157.000
27.000
16.000
52.000
26.000
20.000
30.000
12.000
20.000
25.000
35.000
19.500
G1/8"
58.000
1,5x30°
HEISS SZ 160-32/16/5.1-21...
SZ 160-32/16
160
218
32.000
16.000
M14
mit Aussengewinde
85.000
48.000
38.000
14.000
156.000
196.000
176.000
31.000
20.000
54.000
28.000
25.000
40.000
15.000
25.000
28.000
40.000
20.000
G1/4"
68.000
2x30°
HEISS SZ 160-40/20/5.1-21...
SZ 160-40/20
160
218
40.000
20.000
M16
mit Aussengewinde
87.000
58.000
48.000
16.000
187.000
227.000
207.000
40.000
25.000
62.000
35.000
32.000
52.000
20.000
30.000
35.000
50.000
25.000
G1/4"
80.000
2x30°
HEISS SZ 160-50/25/4.1-21...
SZ 160-50/25
160
218
50.000
25.000
M20x1,5
mit Aussengewinde
90.000
72.000
60.000
20.000
213.000
263.000
238.000
50.000
30.000
70.000
40.000
38.000
52.000
25.000
40.000
40.000
60.000
28.000
G3/8"
87.000
2,5x30°
HEISS SZ 160-63/32/6.1-21...
SZ 160-63/32
160
218
63.000
32.000
M24x2
mit Aussengewinde
93.000
90.000
75.000
25.000
236.000
276.000
256.000
60.000
40.000
82.000
48.000
40.000
56.000
32.000
50.000
50.000
75.000
35.000
G3/8"
90.000
3x30°
HEISS SZ 160-80/40/17.1-2...
SZ 160-80/40
160
218
80.000
40.000
M35x1,5
mit Aussengewinde
97.000
110.000
92.000
40.000
299.000
339.000
319.000
60.000
35.000
96.000
55.000
50.000
70.000
50.000
80.000
80.000
120.000
50.000
G1/2"
115.000
3x30°
HEISS SZ 160-100/50/23.1-...
SZ 160-100/50
160
218
100.000
50.000
M45x1,5
mit Aussengewinde
103.000
135.000
115.000
50.000
365.000
415.000
390.000
67.000
45.000
127.000
75.000
65.000
85.000
60.000
100.000
100.000
150.000
60.000
G1/2"
137.000
3x30°
HEISS SZ 160-125/60/28.1-...
SZ 160-125/60
160
218
125.000
60.000
M58x1,5
mit Aussengewinde
130.000
170.000
145.000
60.000
445.000
515.000
480.000
88.000
58.000
155.000
95.000
90.000
116.000
80.000
120.000
110.000
180.000
70.000
G3/4"
178.000
4x30°
HEISS SZ 160-160/80/20.1-...
SZ 160-160/80
160
218
160.000
80.000
M65x1,5
mit Aussengewinde
140.000
220.000
190.000
70.000
565.000
665.000
615.000
95.000
65.000
220.000
145.000
115.000
140.000
90.000
140.000
120.000
190.000
82.000
G1"
215.000
5x30°
HEISS SZ 160-200/100/20.1...
SZ 160-200/100
160
218
200.000
100.000
M80x2
mit Aussengewinde
150.000
270.000
245.000
80.000
720.000
840.000
780.000
110.000
80.000
240.000
145.000
141.000
235.000
100.000
160.000
140.000
220.000
90.000
G1"
261.000
6x30°
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성