Bauform 111-1 - Gewindebefestigung
Heiss
standardzylinderbaureihe_min
sz160
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/standardzylinderbaureihe_min/sz160/sz_in_160_111_1_asy.prj},{NB=HEISS SZ 160-63/32/6.1-111-1.003.IN---(L1=60, L2=40, M=M24x2, BA=axialen, ZB=keine, HUBST=0)},{KOLBEN=63.000},{D=32.000},{SW=30.000},{SWT=10.000},{MNDR=24.000},{MKDR=21.546},{E=93.000},{D1=90.000},{D2=75.000},{D4=65.000},{D5=48.000},{D6X=2.000},{D6NDR=8.000},{D6KDR=6.647},{L003=126.000},{L004=166.000},{L005006=146.000},{L1A=60.000},{L2=40.000},{L3=82.000},{L4=48.000},{L5=50.000},{L8=3.000},{L9=16.000},{L10=14.000},{B11=14.000},{GNDR=16.662},{GKDR=14.950},{D1G=15.000},{TG=12.000},{D2G=9.000},{D3G=24.000},{BG=22.000},{SG=1.370},{ALL=3.000},{ALW=30.000},{HUBMIN1=6.100},{KS=mit Aussengewinde},{FA=003},{HUB=6.1},{HUBST=0},{M=M24x2},{B2L2=40},{BA=axialen},{ZB=108},{L1=60},{B1=20},{B2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYP
Typenbezeichnung
ⁿ/ₐ
BD
Betriebsdruck
[bar]
BF
Bauform
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
[mm]
D
Stangendurchmesser Ø
[mm]
E
Höhe
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D4
Durchmesser
[mm]
D5
Durchmesser D5 f7
[mm]
D6
Gewinde
[mm]
L003
Länge
[mm]
L004
Länge
[mm]
L005006
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
L4
Länge
[mm]
L5
Länge
[mm]
L8
Länge
[mm]
L9
Länge
[mm]
L10
Länge
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
ALFA
Länge x Winkel
[mm x °]
HEISS SZ 160-25/12/9.1-11...
SZ 160-25/12
160
111 - 1
25.000
12.000
83.000
39.000
30.000
30.000
22.000
M5
82.000
122.000
102.000
16.000
52.000
26.000
39.000
2.000
10.000
11.000
G1/8"
1,5x30°
HEISS SZ 160-32/16/5.1-11...
SZ 160-32/16
160
111 - 1
32.000
16.000
85.000
48.000
38.000
38.000
28.000
M5
87.000
127.000
107.000
20.000
54.000
28.000
38.000
3.000
10.000
11.000
G1/4"
2x30°
HEISS SZ 160-40/20/5.1-11...
SZ 160-40/20
160
111 - 1
40.000
20.000
87.000
58.000
48.000
45.000
33.000
M6
100.000
140.000
120.000
25.000
62.000
35.000
43.000
3.000
12.000
12.000
G1/4"
2x30°
HEISS SZ 160-50/25/4.1-11...
SZ 160-50/25
160
111 - 1
50.000
25.000
90.000
72.000
60.000
58.000
42.000
M6
111.000
161.000
136.000
30.000
70.000
40.000
45.000
3.000
12.000
13.000
G3/8"
2,5x30°
HEISS SZ 160-63/32/6.1-11...
SZ 160-63/32
160
111 - 1
63.000
32.000
93.000
90.000
75.000
65.000
48.000
M8
126.000
166.000
146.000
40.000
82.000
48.000
50.000
3.000
16.000
14.000
G3/8"
3x30°
HEISS SZ 160-80/40/17.1-1...
SZ 160-80/40
160
111 - 1
80.000
40.000
97.000
110.000
92.000
84.000
60.000
M10
138.000
178.000
158.000
35.000
96.000
55.000
59.000
3.000
20.000
16.000
G1/2"
3x30°
HEISS SZ 160-100/50/23.1-...
SZ 160-100/50
160
111 - 1
100.000
50.000
103.000
135.000
115.000
102.000
72.000
M12
171.000
221.000
196.000
45.000
127.000
75.000
67.000
3.000
24.000
18.000
G1/2"
3x30°
HEISS SZ 160-125/60/28.1-...
SZ 160-125/60
160
111 - 1
125.000
60.000
130.000
170.000
145.000
140.000
100.000
M16
212.000
292.000
252.000
58.000
155.000
95.000
85.000
5.000
32.000
20.000
G3/4"
4x30°
HEISS SZ 160-160/80/20.1-...
SZ 160-160/80
160
111 - 1
160.000
80.000
140.000
220.000
190.000
180.000
140.000
M20
300.000
400.000
350.000
65.000
220.000
145.000
100.000
5.000
40.000
25.000
G1"
5x30°
HEISS SZ 160-200/100/20.1...
SZ 160-200/100
160
111 - 1
200.000
100.000
150.000
270.000
245.000
220.000
160.000
M24
340.000
460.000
400.000
80.000
240.000
145.000
120.000
5.000
48.000
25.000
G1"
6x30°
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성