CB12A - Guide wheel cylindrical
HEFA
31-roller-transfer-part
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/31-roller-transfer-part/cb12a_asmtab.prj},{NB=CB12AN-D40},{SC=CB12AN},{TYPE=cylindrical},{TM=S45C},{ST=plate with nickel},{RR=stainless steel},{D=40},{DD=8},{P=24},{DH=21},{T=14},{A=3},{B=8},{BEARING=628ZZ},{INFOTEXT=website},{PPATH=cb12a/../cb12a/cb12a_assemblies/ca12a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
TM
texture of material
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
RR
Retaining ring
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
DH
dh
[mm]
T
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
BEARING
ⁿ/ₐ
CB12AF-D30
CB12AF-D30
CB12AF
cylindrical
S45C
Blackened
Spring steel
30
6
19
16
12
3
6
626ZZ
CB12AF-D40
CB12AF-D40
CB12AF
cylindrical
S45C
Blackened
Spring steel
40
8
24
21
14
3
8
628ZZ
CB12AF-D50
CB12AF-D50
CB12AF
cylindrical
S45C
Blackened
Spring steel
50
10
26
23
14
3
8
6000ZZ
CB12AF-D60
CB12AF-D60
CB12AF
cylindrical
S45C
Blackened
Spring steel
60
10
26
23
14
3
8
6000ZZ
CB12AF-D100
CB12AF-D100
CB12AF
cylindrical
S45C
Blackened
Spring steel
100
12
28
25
16
4
8
6001ZZ
CB12AN-D30
CB12AN-D30
CB12AN
cylindrical
S45C
plate with nickel
stainless steel
30
6
19
16
12
3
6
626ZZ
CB12AN-D40
CB12AN-D40
CB12AN
cylindrical
S45C
plate with nickel
stainless steel
40
8
24
21
14
3
8
628ZZ
CB12AN-D50
CB12AN-D50
CB12AN
cylindrical
S45C
plate with nickel
stainless steel
50
10
26
23
14
3
8
6000ZZ
CB12AN-D60
CB12AN-D60
CB12AN
cylindrical
S45C
plate with nickel
stainless steel
60
10
26
23
14
3
8
6000ZZ
CB12AN-D100
CB12AN-D100
CB12AN
cylindrical
S45C
plate with nickel
stainless steel
100
12
28
25
16
4
8
6001ZZ
CB12AW-D30
CB12AW-D30
CB12AW
cylindrical
aluminium alloy
anodic oxidation
stainless steel
30
6
19
16
12
3
6
626ZZ
CB12AW-D40
CB12AW-D40
CB12AW
cylindrical
aluminium alloy
anodic oxidation
stainless steel
40
8
24
21
14
3
8
628ZZ
CB12AW-D50
CB12AW-D50
CB12AW
cylindrical
aluminium alloy
anodic oxidation
stainless steel
50
10
26
23
14
3
8
6000ZZ
CB12AW-D60
CB12AW-D60
CB12AW
cylindrical
aluminium alloy
anodic oxidation
stainless steel
60
10
26
23
14
3
8
6000ZZ
CB12AW-D100
CB12AW-D100
CB12AW
cylindrical
aluminium alloy
anodic oxidation
stainless steel
100
12
28
25
16
4
8
6001ZZ
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성