BD40C - Retaining ring - stop screw type - compact type
HEFA
16-fixedring
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/16-fixedring/bd40c_asmtab.prj},{NB=BD40CN-D20-T8},{SC=BD40CN},{MNS=45},{NDS=S45C},{ST=Electroless nickel plating},{FJ=2 set screws stainless steel},{D=20},{T=8},{D1=27},{DD1=22.5},{C=0.6},{SSMXL=M4x3},{INFOTEXT=website},{M=4},{LX=3},{PPATH=bd40c/bd40c_assemblies/bd40c_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
MNS
Material national standard
ⁿ/ₐ
NDS
Material day standard
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
FJ
enclosure
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
[mm]
D1
[mm]
DD1
d1
[mm]
C
[mm]
SSMXL
Stop screw M x length
ⁿ/ₐ
BD40CF-D5-T5
BD40CF-D5-T5
BD40CF
45
S45C
Blackening
2 set screws
5
5
11
0.0
0.3
M3x3
BD40CF-D6-T5
BD40CF-D6-T5
BD40CF
45
S45C
Blackening
2 set screws
6
5
12
0.0
0.3
M3x3
BD40CF-D8-T5
BD40CF-D8-T5
BD40CF
45
S45C
Blackening
2 set screws
8
5
14
0.0
0.3
M3x3
BD40CF-D10-T5
BD40CF-D10-T5
BD40CF
45
S45C
Blackening
2 set screws
10
5
16
0.0
0.3
M3x3
BD40CF-D12-T5
BD40CF-D12-T5
BD40CF
45
S45C
Blackening
2 set screws
12
5
19
0.0
0.6
M3x3
BD40CF-D15-T5
BD40CF-D15-T5
BD40CF
45
S45C
Blackening
2 set screws
15
5
22
0.0
0.6
M3x3
BD40CF-D20-T6
BD40CF-D20-T6
BD40CF
45
S45C
Blackening
2 set screws
20
6
27
0.0
0.6
M4x3
BD40CF-D20-T8
BD40CF-D20-T8
BD40CF
45
S45C
Blackening
2 set screws
20
8
27
22.5
0.6
M4x3
BD40CF-D25-T8
BD40CF-D25-T8
BD40CF
45
S45C
Blackening
2 set screws
25
8
32
27.5
0.6
M4x3
BD40CF-D25-T10
BD40CF-D25-T10
BD40CF
45
S45C
Blackening
2 set screws
25
10
32
27.5
0.6
M4x3
BD40CF-D30-T10
BD40CF-D30-T10
BD40CF
45
S45C
Blackening
2 set screws
30
10
39
32.5
0.8
M5x4
BD40CF-D30-T12
BD40CF-D30-T12
BD40CF
45
S45C
Blackening
2 set screws
30
12
41
32.5
0.8
M6x5
BD40CF-D35-T10
BD40CF-D35-T10
BD40CF
45
S45C
Blackening
2 set screws
35
10
44
37.5
0.8
M5x4
BD40CF-D35-T12
BD40CF-D35-T12
BD40CF
45
S45C
Blackening
2 set screws
35
12
46
37.5
0.8
M6x5
BD40CF-D40-T15
BD40CF-D40-T15
BD40CF
45
S45C
Blackening
2 set screws
40
15
51
42.5
0.8
M5x4
BD40CF-D40-T18
BD40CF-D40-T18
BD40CF
45
S45C
Blackening
2 set screws
40
18
53
42.5
0.8
M6x5
BD40CN-D5-T5
BD40CN-D5-T5
BD40CN
45
S45C
Electroless nickel platin...
2 set screws stainless st...
5
5
11
0.0
0.3
M3x3
BD40CN-D6-T5
BD40CN-D6-T5
BD40CN
45
S45C
Electroless nickel platin...
2 set screws stainless st...
6
5
12
0.0
0.3
M3x3
BD40CN-D8-T5
BD40CN-D8-T5
BD40CN
45
S45C
Electroless nickel platin...
2 set screws stainless st...
8
5
14
0.0
0.3
M3x3
BD40CN-D10-T5
BD40CN-D10-T5
BD40CN
45
S45C
Electroless nickel platin...
2 set screws stainless st...
10
5
16
0.0
0.3
M3x3
BD40CN-D12-T5
BD40CN-D12-T5
BD40CN
45
S45C
Electroless nickel platin...
2 set screws stainless st...
12
5
19
0.0
0.6
M3x3
BD40CN-D15-T5
BD40CN-D15-T5
BD40CN
45
S45C
Electroless nickel platin...
2 set screws stainless st...
15
5
22
0.0
0.6
M3x3
BD40CN-D20-T6
BD40CN-D20-T6
BD40CN
45
S45C
Electroless nickel platin...
2 set screws stainless st...
20
6
27
0.0
0.6
M4x3
BD40CN-D20-T8
BD40CN-D20-T8
BD40CN
45
S45C
Electroless nickel platin...
2 set screws stainless st...
20
8
27
22.5
0.6
M4x3
BD40CN-D25-T8
BD40CN-D25-T8
BD40CN
45
S45C
Electroless nickel platin...
2 set screws stainless st...
25
8
32
27.5
0.6
M4x3
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성