U2A - Load cell
HBK
Load Cells
Tension / Compression Load Cells
U2A
Powered by
CAD모델 선택
{hbm/waegezellen/zuglast_drucklastwaegezellen/u2a/u2a_asmtab.prj},{NB=U2A_0.5T},{IDNR=},{ORDERNO=1-U2AD1/500KG},{DRAWNO=B 1001-4.2},{TYP=U2A},{CAPACITY=500kg},{VERS=1.0},{A=50},{B=72},{C=21},{D=47},{E=24},{F=1.500},{G=42},{H=4xM5},{NDMH=5.000},{P=1.750},{J=13.0},{K=22.0},{KK=43.5},{L=5.0},{LX=16.000},{M=M12},{N=19.000},{O=6},{S=34},{SW=19},{T=1.600},{U=9.500},{V=22.000},{X=20},{Y=35},{MA=5},{R=60.000},{BESTNRX=U2A_0.5T},{PPATH=u2a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ORDERNO
Order No.
ⁿ/ₐ
DRAWNO
Drawing No.
ⁿ/ₐ
TYP
형식
ⁿ/ₐ
CAPACITY
Maximum capacity in t
ⁿ/ₐ
A
ØA -0.2
[mm]
B
[mm]
C
ØC
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
G
ØG
[mm]
H
Thread
ⁿ/ₐ
J
[mm]
L
min
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
O
[mm]
S
ØS H8 f8
[mm]
SW
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
MA
[N·m]
1-U2A/50KG
1-U2A/50KG
B 1001-4.2
U2A
50kg
50
72
21
47
24
42
4xM5
13.0
5.0
M12
6
34
19
20
35
5
1-U2A/100KG
1-U2A/100KG
B 1001-4.2
U2A
100kg
50
72
21
47
24
42
4xM5
13.0
5.0
M12
6
34
19
20
35
5
1-U2A/200KG
1-U2A/200KG
B 1001-4.2
U2A
200kg
50
72
21
47
24
42
4xM5
13.0
5.0
M12
6
34
19
20
35
5
1-U2AD1/500KG
1-U2AD1/500KG
B 1001-4.2
U2A
500kg
50
72
21
47
24
42
4xM5
13.0
5.0
M12
6
34
19
20
35
5
1-U2AD1/1T
1-U2AD1/1T
B 1001-4.2
U2A
1t
50
72
21
47
24
42
4xM5
13.0
7.4
M12
6
34
19
20
35
5
1-U2AD1/2T
1-U2AD1/2T
B 1001-4.2
U2A
2t
90
112
33
72
38
70
4xM10
20.5
10.6
M20x1.5
10
55
30
30
50
35
1-U2AD1/5T
1-U2AD1/5T
B 1001-4.2
U2A
5t
100
141
40
86
47
78
4xM12
19.0
13.2
M24x2
12
61
36
30
50
60
1-U2A/10T
1-U2A/10T
B 1001-4.2
U2A
10t
135
197
68
122
67
105
8xM12
16.0
19.0
M39x2
19
79
60
30
50
60
1-U2A/20T
1-U2A/20T
B 1001-4.2
U2A
20t
155
232
82
142
85
125
8xM16
26.0
24.2
M48x2
22
97
70
30
50
150
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성