VEN - Elastomer bearing
HBK
Load Cells
Ring Torsion Load Cells
Ring Torsion-Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{hbm/waegezellen/ring_torsions_waegezellen/rtn_zub/rtn_elastomerlager_asmtab.prj},{NB=RTN_47T_VEN M6},{IDNR=},{ORDERNO=1-RTN/47T/VEN},{TYP=RTN},{CAPACITY=47t},{DRAWNO=B0991-6.0},{ANSCHLUSS=Erdungsanschluss},{ANSCHLUSSX='Erdungsanschluss','Erdungsanschluss'},{MW=0.5},{DIN933D=16.000},{DIN933L=30.000},{DIN125DA=17.000},{DIN912D=0.000},{DIN912L=0.000},{A=85},{B=250},{D=10},{E=170},{F=130},{H=198},{H1=63},{H2=0},{H3=0},{K=110},{M=M16 x 30},{N=6},{T=40},{U=21},{V=8},{W=310},{X=350},{FP1=0},{FP2=0},{BESTNRX=RTN_47T_VEN},{VERS=4.000},{VERS2=2.000},{VERS3=7.000},{KX=15.000},{UX=17.000},{PPATH=rtn_elastomerlager_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ORDERNO
Order No.
ⁿ/ₐ
TYP
형식
ⁿ/ₐ
CAPACITY
Maximum capacity in t
ⁿ/ₐ
DRAWNO
Drawing No.
ⁿ/ₐ
MW
Displacement
[mm]
A
ØA
[mm]
B
ØB
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
K
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
N
± max. zul. Bewegungsspiel
[mm]
T
[mm]
U
ØU
[mm]
V
[mm]
W
±0.5
[mm]
X
[mm]
FP1
ØFP1
[mm]
FP2
ØFP2
[mm]
1-RTN/2.2T/VEN
1-RTN/2.2T/VEN
RTN
2.2t
B0991-6.0
0.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1-RTN/4.7T/VEN
1-RTN/4.7T/VEN
RTN
4.7t
B0991-6.0
0.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1-RTN/22T/VENR
1-RTN/22T/VENR
RTN
10t...22t
B0991-6.0
0.5
45
135
6
90
68
130
41
0
0
60
M10 x 25
6
25
14
4
170
190
0
0
1-RTN/22T/VEN
1-RTN/22T/VEN
RTN
10t...22t
B0991-6.0
0.5
45
135
6
90
68
130
41
0
0
60
M10 x 25
6
25
14
4
170
190
0
0
1-RTN/33T/VEN
1-RTN/33T/VEN
RTN
33t
B0991-6.0
0.8
58
175
6
120
90
168
56
0
0
80
M12 x 25
6
30
17
6
250
280
0
0
1-RTN/47T/VEN
1-RTN/47T/VEN
RTN
47t
B0991-6.0
0.5
85
250
10
170
130
198
63
0
0
110
M16 x 30
6
40
21
8
310
350
0
0
1-RTN/68T/VEN
1-RTN/68T/VEN
RTN
68t
B0991-6.0
0.7
85
250
10
170
130
220
63
0
0
110
M16 x 30
6
40
21
8
310
350
0
0
1-RTN/100T/VEN
1-RTN/100T/VEN
RTN
100t
B0991-6.0
0.6
100
300
10
180
140
239
68
0
0
130
M16 x 30
6
40
21
8
360
400
0
0
1-RTN/150T/VEN
1-RTN/150T/VEN
RTN
150t
B0991-6.0
0.0
100
400
10
180
140
320
81
40
58
130
M16
8
50
26
8
460
510
150
330
1-RTN/220T/VEN
1-RTN/220T/VEN
RTN
220t
B0991-6.0
0.0
135
450
12
260
200
373
81
45
58
180
M20
8
50
26
8
510
560
230
330
1-RTN/330T/VEN
1-RTN/330T/VEN
RTN
330t
B0991-6.0
0.0
135
550
12
260
200
428
96
50
78
180
M24
10
60
32
10
620
680
230
395
1-RTN/470T/VEN
1-RTN/470T/VEN
RTN
470t
B0991-6.0
0.0
160
650
12
320
240
520
115
64
98
220
M24
13
60
32
10
720
780
275
465
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성