FESTL - Weighing module
HBK
Load Cells
Ring Torsion Load Cells
RTN
Powered by
CAD모델 선택
{hbm/waegezellen/ring_torsions_waegezellen/rtn/festl.prj},{NB=RTN_FESTL_33T},{IDNR=},{ORDERNO=1-RTN/FESTL.33T},{TYP=RTN},{CAPACITY=33t},{DRAWNO=B0965-4.0},{A=192.0},{B=12},{C=200},{D=270},{E=250},{F=200},{G=22},{H=26},{HK=50 kN},{BESTNRX=RTN_FESTL_33T},{VERS=1.000},{AX=77.00},{AX1=10.0},{BX=10},{BX1=15},{DX=175},{WX=45.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ORDERNO
Order No.
ⁿ/ₐ
TYP
형식
ⁿ/ₐ
CAPACITY
Maximum capacity in t
ⁿ/ₐ
DRAWNO
Drawing No.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
HK
Horizontal forces
ⁿ/ₐ
1-RTN/FESTL.4.7T
1-RTN/FESTL.4.7T
RTN
1t...4.7t
B0965-4.0
110.0
8
100
130
140
100
15
20
20 kN
1-RTN/FESTL.22T
1-RTN/FESTL.22T
RTN
10t...22t
B0965-4.0
150.0
10
140
180
180
140
18
22
30 kN
1-RTN/FESTL.33T
1-RTN/FESTL.33T
RTN
33t
B0965-4.0
192.0
12
200
270
250
200
22
26
50 kN
1-C16/FESTL.40T
1-C16/FESTL.40T
C16
20t...40t
B0965-4.0
222.5
15
115
150
130
65
18
0
50 kN
1-C16/FESTL.60T
1-C16/FESTL.60T
C16
60t
B0965-4.0
315.0
20
115
200
190
65
18
0
100 kN
1-C16/FESTL.200T
1-C16/FESTL.200T
C16
100t...200t
B0965-4.0
380.0
30
230
300
235
165
22
0
150 kN
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RTN - Load cell
HBK
10.10.2017
VEN - Elastomer bearing
HBK
10.10.2017
VPN - Pendelum mount
HBK
20.11.2017
RTN/M2(L)A - Weighing module
HBK
05.04.2017
C16A D1 - Self-restoring rockerpin load cell
HBK
31.07.2019
C16A C3 - Self-restoring rockerpin load cell
HBK
28.06.2019
RTN/M2(L)B - Weighing module
HBK
05.04.2017
HLC/MLB - Weighing module
HBK
05.04.2017
Z6AM - Weighing module
HBK
05.04.2017
C16_ZOU44A - Selbstzentrierende Pendelwägezelle
HBK
28.06.2019
EPO3-C16-DW - Thrust piece
HBK
13.12.2023
C2 - Load cell
HBK
10.10.2017
AMF 6370AARxA - Suface-mounted clamping module
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
07.12.2023
C16 EPU64 - Selbstzentrierende Pendelwägezelle
HBK
10.10.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성