1400 - Pressure relief and pressure retention valve DAV
HAWLE
WATER Plant construction
Regulating valves, dirt traps
Pressure relief and sustaining valves
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/ch_water_plant_construction/regulating_valves_dirt_traps/pressure_rel_and_sust_valves/1400.prj},{NB=1400100000 1400 DN100 - PN 16 (400)},{IN=1400100000},{DC=CH, LI},{LOD=400},{DN=100},{PN=PN 16},{L=350},{B1=220},{B2=200},{H1=280},{H2=400},{KVS=2150},{W=35.80},{DNX=100.00},{D=220},{D1=118},{A=160},{B=233},{H1X=285},{H2X=195},{H3=106.0},{BX=50.0},{L5=19.0},{Z=3},{ZX=3},{D2=19.0},{K=180.0},{Q=8},{HP1=180},{HP2=150},{D3=36},{PDF=Link},{PL=Link},{LP2X=147.0},{LP1X=167.0},{LB=190.50},{DOMAIN=https://www.hawle.ch/},{D1X=143.87},{K1=7.50},{S=19.00},{E=24.00},{K2=2.50},{D2X=43.30},{L1X=55.00},{DX=100.00},{DY=40.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
PN
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
L
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
KVS
[l/min]
W
Weight
[kg]
1400040000
1400040000
40
PN 16
200
190
160
220
400
315
13.90
1400040025
1400040025
40
PN 25
200
190
160
220
400
315
13.90
1400050000
1400050000
50
PN 16
230
190
160
220
400
506
16.25
1400050025
1400050025
50
PN 25
230
190
160
220
400
506
16.25
1400065000
1400065000
65
PN 16
290
190
160
240
400
725
21.30
1400065025
1400065025
65
PN 25
290
190
160
240
400
725
21.35
1400080000
1400080000
80
PN 16
310
190
180
250
400
1200
28.00
1400080025
1400080025
80
PN 25
310
190
180
250
400
1200
27.40
1400100000
1400100000
100
PN 16
350
220
200
280
400
2150
35.80
1400100025
1400100025
100
PN 25
350
220
200
280
400
1770
35.40
1400125000
1400125000
125
PN 16
400
230
210
360
500
2955
51.50
1400125025
1400125025
125
PN 25
400
230
210
360
500
2955
51.50
1400150000
1400150000
150
PN 16
480
250
220
400
500
4960
76.00
1400150025
1400150025
150
PN 25
480
250
220
400
500
4960
76.00
1400200000
1400200000
200
PN 10
600
260
250
450
500
7640
114.60
1400200016
1400200016
200
PN 16
600
260
250
450
500
7640
114.60
1400250000
1400250000
250
PN 10/16
730
320
270
520
600
11600
178.00
1400300000
1400300000
300
PN 10/16
850
420
280
510
600
24600
358.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성