1600 - On/Off valve with float control
HAWLE
WATER Plant construction
Regulating valves, dirt traps
On_Off valves with float control
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/ch_water_plant_construction/regulating_valves_dirt_traps/on_off_valves_float_control/1600_asmtab.prj},{NB=1600100000 1600 DN100 - PN 16 (400)},{IN=1600100000},{DC=CH, LI},{LOD=400},{DN=100},{PN=PN 16},{L=350},{B1=190},{B2=200},{H1=290},{H2=400},{KVS=2150},{W=34.60},{DNX=100.00},{D=220},{D1=118},{A=160},{B=233},{H1X=285},{H2X=195},{H3=106.0},{BX=50.0},{L5=20.0},{Z=3},{ZX=3},{D2=19.0},{K=180.0},{Q=8},{HP1=180},{HP2=150},{D3=36},{PDF=Link},{PL=Link},{L2=100},{LP2X=147.0},{LP1X=167.0},{LB=190.50},{PPATH=parts/1600_asmtpl.prj},{DOMAIN=https://www.hawle.ch/}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
PN
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
L
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
KVS
[l/min]
W
Weight
[kg]
1600040000 1600 DN40 - PN...
1600040000
40
PN 16
200
170
160
220
400
315
15.75
1600050000 1600 DN50 - PN...
1600050000
50
PN 16
230
170
160
220
400
506
15.30
1600065000 1600 DN65 - PN...
1600065000
65
PN 16
290
180
160
240
400
725
21.30
1600080000 1600 DN80 - PN...
1600080000
80
PN 16
310
180
180
260
400
1200
26.00
1600100000 1600 DN100 - P...
1600100000
100
PN 16
350
190
200
290
400
2150
34.60
1600125000 1600 DN125 - P...
1600125000
125
PN 16
400
200
210
390
500
2955
50.60
1600150000 1600 DN150 - P...
1600150000
150
PN 16
480
210
220
420
500
4960
76.00
1600200000 1600 DN200 - P...
1600200000
200
PN 10
600
240
250
470
550
7640
114.60
1600200016 1600 DN200 - P...
1600200016
200
PN 16
600
240
250
470
550
7640
114.60
1600250000 1600 DN250 - P...
1600250000
250
PN 10/PN 16
730
290
270
600
750
11600
247.00
1600300000 1600 DN300 - P...
1600300000
300
PN 10/PN 16
850
290
280
600
750
24600
360.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성