카탈로그: HAVIT
생성됨: 27.06.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HAVIT
AFC / AFC-X - SAE-Socket weld flange 500 PSI
HAVIT
Flange Connections ISO 6162 / SAE J518
SAE Socket Weld Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{havit/iso_6162_sae_flanges/sae_socket_weld_flanges/sae_socket_weld_flange_500_psi_asmtab.prj},{NB=AFC-106-S-BL(H)},{NUM=106},{NUM2=},{PL=3000},{NDM=1 1/2},{MAT=S},{BOLT=N},{BOLT1=-},{BOLTMX=M12x35},{BOLTU=},{MBX=40},{BOLTUX=},{BOLTUY=},{SPRE=N},{LODLEVEL=H},{TX=48.3x3.25},{AX=49.0},{BX=42},{CX=69.9},{DX=93},{EX=35.7},{FX=78},{GX=15},{IX=4},{LX=13.5},{MASSX=0.50},{ZTN=73071990},{LINK=Webpage},{M1X=M 12},{PPATH=parts_socket_weld_flange_500_psi/sae_socket_weld_flange_500_psi_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PL
Pressure level
[PSI]
NDM
Nominal flange size
[인치]
CT
Coating
ⁿ/ₐ
MB
Maximum recommended working pressure
[kg/cm^2]
SPREINFO
Special request info
ⁿ/ₐ
T
Tube
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
MASS
Weight (without attachment and screws)
[kg]
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
AFC-080-S-BL
3000
1/2
Bare (Uncoated)
40
22x2
22.5
15
38.1
56
17.5
46
10
3
9.0
0.12
73071990
AFC-100-S-BL
3000
3/4
Bare (Uncoated)
40
28x2
28.5
20
47.6
65
22.3
50
12
4
11.0
0.18
73071990
AFC-102-S-BL
3000
1
Bare (Uncoated)
40
35x2
35.5
29
52.4
70
26.2
55
12
4
11.0
0.21
73071990
AFC-104-S-BL
3000
1 1/4
Bare (Uncoated)
40
42x2
42.5
34
58.7
79
30.2
68
12
4
11.5
0.27
73071990
AFC-106-S-BL
3000
1 1/2
Bare (Uncoated)
40
48.3x3.25
49.0
42
69.9
93
35.7
78
15
4
13.5
0.50
73071990
AFC-108-S-BL
3000
2
Bare (Uncoated)
40
60.3x3.65
61.0
53
77.8
102
42.9
90
15
4
13.5
0.59
73071990
AFC-110-S-BL
3000
2 1/2
Bare (Uncoated)
40
76.1x3.65
77.0
64
88.9
114
50.8
105
15
4
13.5
0.72
73071990
AFC-112-S-BL
3000
3
Bare (Uncoated)
40
88.9x4.05
90.0
80
106.4
134
61.9
124
20
5
17.5
1.25
73071990
AFC-114-S-BL
3000
3 1/2
Bare (Uncoated)
35
101.6x4.5
103.0
93
120.7
152
69.9
136
20
5
17.5
1.50
73071990
AFC-116-S-BL
3000
4
Bare (Uncoated)
35
114.3x4.5
116.0
105
130.2
162
77.8
146
25
6
17.5
2.00
73071990
AFC-118-S-BL
3000
5
Bare (Uncoated)
35
139.7x4.85
141.0
126
152.4
190
92.1
170
28
8
17.5
2.77
73071990
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성