카탈로그: HAVIT
생성됨: 27.06.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HAVIT
AFS / AFX - SAE-90° threaded flange NPT
HAVIT
Flange Connections ISO 6162 / SAE J518
SAE Pipe Threaded Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{havit/iso_6162_sae_flanges/sae_pipe_threaded_flanges/sae_90_threaded_flange_npt_asmtab.prj},{NB=AFS-106/90-N-CR3(H)},{NUM=106},{NUM2=},{PL=3000},{NDM=1 1/2},{MAT=S},{CT=-CR3},{BOLT=N},{BOLTM=M12x45},{BOLTU=1/2 x 1 3/4},{BOLTUX=1/2},{BOLTUY=1 3/4},{MBX=210},{SPRE=N},{LODLEVEL=H},{A=1 1/2 NPT},{BX=38},{CX=69.9},{DX=93},{EX=35.7},{F1X=95},{F2X=83},{HX=25},{IX=25},{LX=13.5},{S1X=38},{S2X=56},{MASSX=1.37},{ZTN=73071990},{PDF=Download},{LINK=Webpage},{PPATH=parts_90_threaded_flange_npt/sae_90_threaded_flange_npt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PL
Pressure level
[PSI]
NDM
Nominal flange size
[인치]
BOLT1
Bolts
ⁿ/ₐ
MB
Maximum recommended working pressure
[kg/cm^2]
SPREINFO
Special request info
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
MASS
Weight (without attachment and screws)
[kg]
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
AFS-080/90-N-CR3
3000
1/2
-
350
1/2 NPT
13
38.1
54
17.5
60
48
16
19
9.0
20
37
0.35
73071990
AFS-080/90-N-038-CR3
3000
1/2
-
350
3/8 NPT
13
38.1
54
17.5
60
48
16
19
9.0
20
37
0.35
73071990
AFS-100/90-N-CR3
3000
3/4
-
350
3/4 NPT
19
47.6
65
22.3
63
52
18
19
11.0
24
38
0.55
73071990
AFS-102/90-N-CR3
3000
1
-
320
1 NPT
25
52.4
70
26.2
70
60
19
20
11.0
28
43
.64
73071990
AFS-104/90-N-CR3
3000
1 1/4
-
280
1 1/4 NPT
32
58.7
79
30.2
85
73
21
22
11.5
34
51
.97
73071990
AFS-106/90-N-CR3
3000
1 1/2
-
210
1 1/2 NPT
38
69.9
93
35.7
95
83
25
25
13.5
38
56
1.37
73071990
AFS-108/90-N-CR3
3000
2
-
210
2 NPT
51
77.8
110
42.9
110
94
25
28
13.5
42
65
2.00
73071990
AFS-401/90-N-012-CR3
6000
1/2
-
420
1/2 NPT
13
40.5
54
18.2
60
46
16
19
9.0
20
37
0.35
73071990
AFS-401/90-N-038-CR3
6000
1/2
-
420
3/8 NPT
13
40.5
54
18.2
60
46
16
19
9.0
20
37
0.35
73071990
AFS-402/90-N-CR3
6000
3/4
-
420
3/4 NPT
19
50.8
70
23.8
70
55
19
20
11.0
28
43
0.80
73071990
AFS-403/90-N-CR3
6000
1
-
420
1 NPT
25
57.2
79
27.8
85
72
21
22
13.0
34
51
1.12
73071990
AFS-404/90-N-CR3
6000
1 1/4
-
420
1 1/4 NPT
32
66.6
93
31.8
95
75
25
25
15.0
38
56
1.60
73071990
AFS-405/90-N-CR3
6000
1 1/2
-
420
1 1/2 NPT
38
79.3
110
36.5
110
94
25
28
17.0
42
65
2.00
73071990
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성