카탈로그: HAVIT
생성됨: 27.06.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HAVIT
L-BL / L-BL-X - SAE-90° L-Block - Companion
HAVIT
Flange Connections ISO 6162 / SAE J518
SAE Blocks
Powered by
CAD모델 선택
{havit/iso_6162_sae_flanges/sae_blocke/sae_90_l_block_companion.prj},{NB=L-BL-308-CR3(H)},{PL=3000},{NDM=3},{TYPX=308},{MAT=S},{MBX=160},{SPRE=N},{LODLEVEL=H},{BX=73},{CX=106.4},{DX=135},{EX=61.9},{FX=150},{GX=135},{MX=16},{S1X=67.5},{S2X=90},{MASSX=15.87},{ZTN=73071990},{PDF=Download},{LINK=Webpage}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PL
Pressure level
[PSI]
NDM
Nominal flange size
[인치]
CT
Coating
ⁿ/ₐ
MB
Maximum recommended working pressure
[kg/cm^2]
SPREINFO
Special request info
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
M
Thread
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
MASS
Weight (without attachment and screws)
[kg]
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
L-BL-301-CR3
3000
1/2
Chrome3 Coated
350
13
38.1
55
17.5
55
50
M 8
25.0
35
1.05
73071990
L-BL-302-CR3
3000
3/4
Chrome3 Coated
350
19
47.6
65
22.3
60
60
M 10
30.0
40
1.56
73071990
L-BL-303-CR3
3000
1
Chrome3 Coated
320
24
52.4
72
26.2
65
65
M 10
33.0
40
1.97
73071990
L-BL-304-CR3
3000
1 1/4
Chrome3 Coated
280
32
58.7
82
30.2
82
80
M 10
39.0
38
3.67
73071990
L-BL-305-CR3
3000
1 1/2
Chrome3 Coated
210
38
69.9
98
35.7
92
92
M 12
51.0
59
5.34
73071990
L-BL-306-CR3
3000
2
Chrome3 Coated
210
51
77.8
102
42.9
85
87
M 12
51.0
48
4.20
73071990
L-BL-307-CR3
3000
2 1/2
Chrome3 Coated
175
62
88.9
115
50.8
110
120
M 12
60.0
65
8.76
73071990
L-BL-308-CR3
3000
3
Chrome3 Coated
160
73
106.4
135
61.9
150
135
M 16
67.5
90
15.87
73071990
L-BL-309-CR3
3000
3 1/2
Chrome3 Coated
35
89
120.7
150
69.9
145
145
M 16
72.5
75
17.00
73071990
L-BL-601-CR3
6000
1/2
Chrome3 Coated
420
13
40.5
60
18.2
60
50
M 8
25.0
40
1.26
73071990
L-BL-602-CR3
6000
3/4
Chrome3 Coated
420
19
50.8
72
23.8
60
55
M 10
32.0
36
1.59
73071990
L-BL-603-CR3
6000
1
Chrome3 Coated
420
23
57.2
82
27.8
72
72
M 12
44.0
44
2.90
73071990
L-BL-604-CR3
6000
1 1/4
Chrome3 Coated
420
30
66.6
96
31.8
72
72
M 14
41.0
46
3.17
73071990
L-BL-605-CR3
6000
1 1/2
Chrome3 Coated
420
38
79.3
114
36.5
86
89
M 16
50.0
52
5.63
73071990
L-BL-606-CR3
6000
2
Chrome3 Coated
420
50
96.8
133
44.5
113
113
M 20
70.0
70
10.60
73071990
L-BL-607-CR3
6000
2 1/2
Chrome3 Coated
420
62
123.8
180
58.8
160
155
M 24
77.5
90
29.05
73071990
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성