카탈로그: HAVIT
생성됨: 27.06.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HAVIT
BFM - SAE-Flare flange
HAVIT
Flange Connections ISO 6162 / SAE J518
Other SAE flanges
Powered by
CAD모델 선택
{havit/iso_6162_sae_flanges/other_sae_flanges/sae_flare_flange_asmtab.prj},{NB=BFM-403-30 x 5M(H)},{FFO=BFM},{NUM=403},{PL=6000},{NDM=1},{MAT=Steel},{BOLT=N},{BOLTM=M12x40},{MB=420},{SPRE=N},{LODLEVEL=H},{ROHRX=30x5},{AX=30},{X=5},{BX=47.6},{CX=57.2},{DX=81},{EX=27.8},{FX=71},{GX=42.5},{IX=9.0},{LX=13},{MASSX=0.89},{ZTN=73071990},{LINK=Webpage},{PPATH=sae_flare_flange/sae_flare_flange_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PL
Pressure level
[PSI]
NDM
Nominal flange size
[인치]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BOLT1
Bolts
ⁿ/ₐ
MB
Maximum recommended working pressure
[kg/cm^2]
SPREINFO
Special request info
ⁿ/ₐ
ROHR
Pipe A x X
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
MASS
Weight (without attachment and screws)
[kg]
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
BFM-402-25 x 3M
6000
3/4
Steel
-
420
25x3
38.1
50.8
71
23.8
60
37.5
8.6
11
0.57
73071990
BFM-402-25 x 4M
6000
3/4
Steel
-
420
25x4
38.1
50.8
71
23.8
60
37.5
8.6
11
0.57
73071990
BFM-403-30 x 4M
6000
1
Steel
-
420
30x4
47.6
57.2
81
27.8
71
42.5
9.0
13
0.89
73071990
BFM-403-30 x 5M
6000
1
Steel
-
420
30x5
47.6
57.2
81
27.8
71
42.5
9.0
13
0.89
73071990
BFM-404-38 x 5M
6000
1 1/4
Steel
-
420
38x5
51.9
66.6
95
31.8
81
44.0
9.2
15
1.05
73071990
BFM-404-38 x 6M
6000
1 1/4
Steel
-
420
38x6
51.9
66.6
95
31.8
81
44.0
9.2
15
1.05
73071990
BFM-405-50 x 6M
6000
1 1/2
Steel
-
420
50x6
63.5
79.3
114
36.5
96
57.0
10.2
17
2.07
73071990
BFM-405-50 x 8M
6000
1 1/2
Steel
-
420
50x8
63.5
79.3
114
36.5
96
57.0
10.2
17
2.06
73071990
BFM-406-65 x 8M
6000
2
Steel
-
420
65x8
75.2
96.8
134
44.5
114
65.0
11.1
21
2.90
73071990
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성