SHG-2UH - Closed Harmonic Drive® hollow shaft gear to feed through supply lines
Harmonic Drive
Harmonic Drive® Gears with output bearing
Powered by
CAD모델 선택
{harmonicdrive/getriebe_mit_abtriebslager/shg_2uh_asmtab.prj},{NB=SHG-32-160-2UH},{SERIE=32},{SIZE=32},{RATIO=160},{PPATH=assemblies/shg_2uh_asmtpl.prj},{BL=0},{CRB=Yes},{INFOPDF=The SHG-2UH Series Gears with output bearing, feature the highest torque capacity. Life and overload capability are optimal. The closed hollow shaft version 2UH is suitable to feed through supply lines for further gear systems.},{IBS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
RATIO
Selection for Ratio
ⁿ/ₐ
OD
Outer diameter
[mm]
L
Length
[mm]
HSD
Hollow Shaft Diameter
[mm]
ACCUR
Transmission accuracy
[arcmin]
BL
Backlash
[arcmin]
TR
Limit for repeated peak torque
[Nm]
TA
Limit for average torque
[Nm]
NMAX
Max. input speed
[1/min]
MOS
Max. Output Speed
[1/min]
WGT
Weight
[kg]
CRB
Integrated Output Bearing
ⁿ/ₐ
MK
Permissible dynamic tilting moment
[Nm]
FA
Permissible axial load
[N]
FR
Permissible radial load
[N]
SHG-14-50-2UH
14
50
74
52.5
14
<1.5
0
23
9
8500
170
0.35
Yes
74
1239
830
SHG-14-80-2UH
14
80
74
52.5
14
<1.5
0
30
14
8500
106
0.35
Yes
74
1239
830
SHG-14-100-2UH
14
100
74
52.5
14
<1.5
0
36
14
8500
85
0.35
Yes
74
1239
830
SHG-17-50-2UH
17
50
84
56.5
19
<1.5
0
44
34
7300
146
0.46
Yes
124
2222
1489
SHG-17-80-2UH
17
80
84
56.5
19
<1.5
0
56
35
7300
91
0.46
Yes
124
2222
1489
SHG-17-100-2UH
17
100
84
56.5
19
<1.5
0
70
51
7300
73
0.46
Yes
124
2222
1489
SHG-17-120-2UH
17
120
84
56.5
19
<1.5
0
70
51
7300
60
0.46
Yes
124
2222
1489
SHG-20-50-2UH
20
50
95
51.5
21
<1
0
73
44
6500
130
0.65
Yes
187
3119
2090
SHG-20-80-2UH
20
80
95
51.5
21
<1
0
96
61
6500
81
0.65
Yes
187
3119
2090
SHG-20-100-2UH
20
100
95
51.5
21
<1
0
107
64
6500
65
0.65
Yes
187
3119
2090
SHG-20-120-2UH
20
120
95
51.5
21
<1
0
113
64
6500
54
0.65
Yes
187
3119
2090
SHG-20-160-2UH
20
160
95
51.5
21
<1
0
120
64
6500
40
0.65
Yes
187
3119
2090
SHG-25-50-2UH
25
50
115
55.5
29
<1
0
127
72
5600
112
1.20
Yes
258
4657
3120
SHG-25-80-2UH
25
80
115
55.5
29
<1
0
178
113
5600
70
1.20
Yes
258
4657
3120
SHG-25-100-2UH
25
100
115
55.5
29
<1
0
204
140
5600
56
1.20
Yes
258
4657
3120
SHG-25-120-2UH
25
120
115
55.5
29
<1
0
217
140
5600
46
1.20
Yes
258
4657
3120
SHG-25-160-2UH
25
160
115
55.5
29
<1
0
229
140
5600
35
1.20
Yes
258
4657
3120
SHG-32-50-2UH
32
50
147
65.5
36
<1
0
281
140
4800
96
2.40
Yes
580
8161
5468
SHG-32-80-2UH
32
80
147
65.5
36
<1
0
395
217
4800
60
2.40
Yes
580
8161
5468
SHG-32-100-2UH
32
100
147
65.5
36
<1
0
433
281
4800
48
2.40
Yes
580
8161
5468
SHG-32-120-2UH
32
120
147
65.5
36
<1
0
459
281
4800
40
2.40
Yes
580
8161
5468
SHG-32-160-2UH
32
160
147
65.5
36
<1
0
484
281
4800
30
2.40
Yes
580
8161
5468
SHG-40-50-2UH
40
50
175
79.0
46
<1
0
523
255
4000
80
3.60
Yes
849
9250
6198
SHG-40-80-2UH
40
80
175
79.0
46
<1
0
675
369
4000
50
3.60
Yes
849
9250
6198
SHG-40-100-2UH
40
100
175
79.0
46
<1
0
738
484
4000
40
3.60
Yes
849
9250
6198
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성