카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
621
Hallite
Rod Seals
621
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/rod_seals/621/mm/621m.prj},{NB=HALLITE 4810710},{CNSORDERNO=4810710},{DD1=80},{TOL1=-0.030 / -0.104},{D1=93},{TOL2=+0.11 / -0.11},{SL=13.0},{L1=14.0},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DD1
Diameter
[mm]
TOL1
Tolerance f9
[mm]
D1
Diameter
[mm]
TOL2
Tolerance Js11
[mm]
SL
Groove Section SL
[mm]
L1
Length L1
[mm]
HALLITE 4577110
4577110
30
-0.020 / -0.072
40
+0.08 / -0.08
7.3
8.0
HALLITE 4831310
4831310
30
-0.020 / -0.072
40
+0.08 / -0.08
10.0
11.0
HALLITE 4831410
4831410
30
-0.020 / -0.072
45
+0.08 / -0.08
10.0
11.0
HALLITE 4335310
4335310
35
-0.025 / -0.087
50
+0.08 / -0.08
9.5
10.5
HALLITE 4317010
4317010
36
-0.025 / -0.087
46
+0.08 / -0.08
7.3
8.0
HALLITE 4317110
4317110
40
-0.025 / -0.087
50
+0.08 / -0.08
7.3
8.0
HALLITE 4755010
4755010
40
-0.025 / -0.087
50
+0.08 / -0.08
10.0
11.0
HALLITE 4831510
4831510
45
-0.025 / -0.087
55
+0.10 / -0.10
10.0
11.0
HALLITE 4317210
4317210
45
-0.025 / -0.087
55
+0.10 / -0.10
7.3
8.0
HALLITE 4295510
4295510
45
-0.025 / -0.087
60
+0.10 / -0.10
11.4
12.5
HALLITE 4317310
4317310
50
-0.025 / -0.087
60
+0.10 / -0.10
7.3
8.0
HALLITE 4802310
4802310
50
-0.025 / -0.087
60
+0.10 / -0.10
10.0
11.0
HALLITE 4752910
4752910
50
-0.025 / -0.087
65
+0.10 / -0.10
10.0
11.0
HALLITE 4293410
4293410
50
-0.025 / -0.087
65
+0.10 / -0.10
11.4
12.5
HALLITE 4831210
4831210
55
-0.025 / -0.087
65
+0.10 / -0.10
10.0
11.0
HALLITE 4810210
4810210
55
-0.025 / -0.087
70
+0.10 / -0.10
9.0
10.0
HALLITE 4403610
4403610
55
-0.030 / -0.104
70
+0.10 / -0.10
11.4
12.5
HALLITE 4317410
4317410
56
-0.030 / -0.104
71
+0.10 / -0.10
11.4
12.5
HALLITE 4526010
4526010
60
-0.030 / -0.104
73
+0.10 / -0.10
13.0
14.0
HALLITE 4298410
4298410
60
-0.030 / -0.104
75
+0.10 / -0.10
11.4
12.5
HALLITE 4317510
4317510
63
-0.030 / -0.104
78
+0.10 / -0.10
11.4
12.5
HALLITE 4520510
4520510
63
-0.030 / -0.104
83
+0.10 / -0.10
11.8
13.0
HALLITE 4755110
4755110
65
-0.030 / -0.104
75
+0.10 / -0.10
10.0
11.0
HALLITE 4761810
4761810
65
-0.030 / -0.104
80
+0.10 / -0.10
10.0
11.0
HALLITE 4783710
4783710
65
-0.030 / -0.104
80
+0.10 / -0.10
11.4
12.5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
38 - Wipers
Hallite
05.03.2024
506 - Bearings
Hallite
05.03.2024
730
Hallite
05.03.2024
R16 - PTFE Profiles
Hallite
02.06.2023
601
Hallite
05.03.2024
839 - Wipers
Hallite
05.03.2024
860 - Wipers
Hallite
05.03.2024
842 - Wipers
Hallite
05.03.2024
653 - Rod Buffer Seals
Hallite
02.06.2023
16
Hallite
05.03.2024
735
Hallite
05.03.2024
780
Hallite
02.06.2023
652
Hallite
05.03.2024
605
Hallite
05.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성